(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เทคโนโลยี เซนเซอร์ = อุปนัย
ขนาด เกลียว = M12 x 1
ประเภท เอาต์พุต = NPN-NO
ระยะการตรวจจับ = 2 มม
ชนิดมีขั้ว ต่อ = M12 - 4 ขาพิน
แรงดันไฟเลี้ยง = 10 → 30 V DC
ความยาว = 65 มม
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 30 V
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้งแบบฝัง
กระแสไฟฟ้า = 150 มิลลิแอมป์
เครื่องวัดความถี่ สลับสูงสุด = 2 kHz
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 701-8238 ในชุด RS PRO M12 x 1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบเหนี่ยวนำ - บาร์เรล, เอาต์พุต NPN , การตรวจจับ 2 มม., IP67
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง