1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO ส สกรูเกลียวปล่อย หัวจมจม หัวเทเปอร์ ในตัวเอง สเตนเลส เบอร์ N° ยาว 8 x 1/2 นิ้ว ยาว 13 มม.【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SELF TAPPING SCREW

RS PRO ส สกรูเกลียวปล่อย หัวจมจม หัวเทเปอร์ ในตัวเอง สเตนเลส เบอร์ N° ยาว 8 x 1/2 นิ้ว ยาว 13 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 671.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาวอิมพีเรียล = 1/2 นิ้ว
ความยาวเมตริก = 13 มม
ขนาด เกลียว UTS = เบอร์ 8
รูปทรง หัว = การคว้านรูเทเปอร์
ประเภทไดรฟ์ = Pozidriv
การขัดเงา = ธรรมดา
วัสดุ = สเตนเลส
ชนิด สเตนเลส = A2 304

รหัสสินค้า
180673 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 671.49

฿ 474.00

SELF TAPPING SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 180673 ในชุด RS PRO ส สกรูเกลียวปล่อย หัวจมจม หัวเทเปอร์ ในตัวเอง สเตนเลส เบอร์ N° ยาว 8 x 1/2 นิ้ว ยาว 13 มม.