1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 6/10/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

RS PRO ชุดประกอบ สายไฮดรอลิค ยางสังเคราะห์ 256 มม. ความดัน สูงสุด 275bar (รหัสสินค้า)

STRAIGHT HYDRAULIC HOSE

RS PRO ชุดประกอบ สายไฮดรอลิค ยางสังเคราะห์ 256 มม. ความดัน สูงสุด 275bar
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,674.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาวรวม = 256 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 1/2 นิ้ว
คอนเนคเตอร์ A = แบบตรง G 1/2 ตัวเมีย
คอนเนคเตอร์ B = แบบตรง G 1/2 ตัวเมีย
วัสดุ สายยาง ภายใน = ยางสังเคราะห์
วัสดุ เสริมแรง = เหล็กกล้า
วัสดุ = ยางสังเคราะห์
แรงดันใช้งานสูงสุด = 275bar
คอนเนคเตอร์ B - เกลียว มาตรฐาน = G
คอนเนคเตอร์ A - มุม = แบบตรง
คอนเนคเตอร์ B - ขนาด เกลียว = 1/2 นิ้ว
คอนเนคเตอร์ A - เกลียว มาตรฐาน = G
คอนเนคเตอร์ B - เพศ = ตัวเมีย
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C

รหัสสินค้า
1102009 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,674.20

฿ 1,116.19

STRAIGHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1102009 ในชุด RS PRO ชุดประกอบ สายไฮดรอลิค ยางสังเคราะห์ 256 มม. ความดัน สูงสุด 275bar