1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ส สกรู หัว การคว้านรูเทเปอร์ รูหกเหลี่ยม สเตนเลส ล้วน DIN 7991 M5 x 12 mm【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HEX SOCKET COUNTERSUNK SCREW

RS PRO ส สกรู หัว การคว้านรูเทเปอร์ รูหกเหลี่ยม สเตนเลส ล้วน DIN 7991 M5 x 12 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 566.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M5
ความยาว = 12 มม
รูปทรง หัว = รูหกเหลี่ยม การคว้านรูเทเปอร์
มาตรฐาน DIN = DIN 7991
วัสดุ = สเตนเลส
การขัดเงา = ธรรมดา
ประเภท เกลียว = เมตริก
พิทช์ เกลียว = 0.8 มม

รหัสสินค้า
2328417 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 566.77

฿ 400.08

HEX SOCKET COUNTERSUNK SCREW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2328417 ในชุด RS PRO ส สกรู หัว การคว้านรูเทเปอร์ รูหกเหลี่ยม สเตนเลส ล้วน DIN 7991 M5 x 12 mm