(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รายการสินค้ามอเตอร์ที่ป้องกันด้วยออยซีลกันฝุ่นสูง ทนความร้อนสูง (มีอุปกรณ์ป้องกัน)
· ความเร็วสูง แรงบิดสูง กะทัดรัดและน้ำหนักเบา มีความเร็วสูงและแรงบิดสูง จึงใช้งานได้หลากหลาย
· มีความละเอียดในการตรวจจับตำแหน่งที่ดีขึ้น ช่วยให้ควบคุมตำแหน่งได้ราบรื่นและแม่นยำกว่าเดิม
· มอเตอร์ที่ใช้เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่: ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง เช่น เปลี่ยนแบต เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อีกต่อไปลดการจัดการสิ่งของที่สิ้นเปลืองและประหยัดต้นทุนในการเปลี่ยนทดแทน มีส่วนช่วยในการสร้างระบบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและประหยัด
ชนิด | มอเตอร์ | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) | 100 | สเปค แรงดันไฟฟ้า | ประเภท AC200 |
---|---|---|---|---|---|
ซีลกันน้ำมัน | มีออยซีล | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | MADLN05SE / MADLN05SG / MADLT05SF | ถือเบรค | ไม่มีเบรก |
เพลา | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย(kVA) | 0.5 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A (RMS)) | 1.1 |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด(A (อปท.)) | 4.7 | พิกัดแรงบิด(N⋅m) | 0.32 | แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง(N⋅m) | 0.32 |
แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ(N⋅m) | 0.95 | หน้าแปลน ตร. มิติ(mm) | 38 | การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ | สายไฟ |
จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน(รอบ/นาที) | 3000 | ความเร็วรอบสูงสุด(รอบ/นาที) | 6000 | ระดับการป้องกัน | IP65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSMF012L1U2 ในชุด เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ A6 MSMF, ความเฉื่อยต่ำ, ไม่มีเบรก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง