(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รายการสินค้ามอเตอร์ที่ป้องกันด้วยออยซีลกันฝุ่นสูง ทนความร้อนสูง (มีอุปกรณ์ป้องกัน)
· ความเร็วสูง แรงบิดสูง กะทัดรัดและน้ำหนักเบา มีความเร็วสูงและแรงบิดสูง จึงใช้งานได้หลากหลาย
· มีความละเอียดในการตรวจจับตำแหน่งที่ดีขึ้น ช่วยให้ควบคุมตำแหน่งได้ราบรื่นและแม่นยำกว่าเดิม
· มอเตอร์ที่ใช้เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่: ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง เช่น เปลี่ยนแบต เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อีกต่อไปลดการจัดการสิ่งของที่สิ้นเปลืองและประหยัดต้นทุนในการเปลี่ยนทดแทน มีส่วนช่วยในการสร้างระบบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
MDMF202L1H6 |
MDMF302L1H6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย (kVA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A (RMS)) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A (อปท.)) | พิกัดแรงบิด (N⋅m) | แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง (N⋅m) | แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ (N⋅m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,942.86 ฿ 32,892.95 | MOTOR MIDDLE INERTIAL WITH BRA | 1 ชิ้น | 60 วัน | 2000 | MEDLN83SE / MEDLN83SG / MEDLT83SF | 3.8 | 9.9 | 42 | 9.55 | 10.0 | 28.6 | ||
฿ 47,842.86 ฿ 39,398.60 | MOTOR MIDDLE INERTIAL W/ BRAKE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3000 | MFDLNA3SE / MFDLNA3SG / MFDLTA3SF | 5.2 | 16.4 | 70 | 14.3 | 15.0 | 43.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มอเตอร์ | สเปค แรงดันไฟฟ้า | ประเภท AC200 | ซีลกันน้ำมัน | มีออยซีล |
---|---|---|---|---|---|
ถือเบรค | มีเบรก | เพลา | มีร่องลิ่ม | หน้าแปลน ตร. มิติ(mm) | 130 |
การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ | คอนเนคเตอร์ | จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน(รอบ/นาที) | 2000 | ความเร็วรอบสูงสุด(รอบ/นาที) | 3000 |
ระดับการป้องกัน | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง