1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุด TF

ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุด TF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,453.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

OLD: TSUBAKI E AND M

สามารถเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กได้ อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มีขนาดเล็กและการ การออกแบบ ที่ลด ความดัน พื้นผิว ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเจ้านายมีขนาดเล็กลง มี ฟังก์ชั่น ตั้งศูนย์พร้อมกับศูนย์กลางของ เพลา ยอดเยี่ยมเมื่อติดตั้งบอสซึ่งไม่จำเป็นต้อง ไกด์ จัดตำแหน่ง รูของบอสตั้งตรงและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักร

รหัสสินค้า
PLG040X053TF
PLG050X065TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 2,453.33

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 1040เจ: 700.1 ถึง 1000.05853

฿ 2,861.67

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 1050k: 1000.1 ถึง 3000.07865

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า อยู่ตรงกลาง มี
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน ประเภทเครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )