1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
POWERLOCK KE SERIES

POWERLOCK KE SERIES
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,653.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

OLD: TSUBAKI E AND M

รหัสสินค้า
PLG020X038KE
PLG025X043KE
PLG040X062KE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 1,653.33

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 1020กรัม: 200.1 ถึง 300.03038

฿ 1,676.67

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 1025ชั่วโมง: 300.1 ถึง 500.03043

฿ 1,810.00

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 1040เจ: 700.1 ถึง 1000.03862

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า อยู่ตรงกลาง มี
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน ประเภทเครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )