1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ AD-N

ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ AD-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,480.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

OLD : TSUBAKI E AND M

สำหรับการเชื่อมต่อที่มีความจุสูง มีความสามารถในการส่งกำลัง แรงบิด ประมาณ 1.5 ถึง 3 เท่าหรือสูงกว่าของซีรีส์ AS มี ฟังก์ชั่น ตั้งศูนย์พร้อมกับศูนย์กลางของ เพลา ยอดเยี่ยมเมื่อติดตั้งบอสซึ่งไม่จำเป็นต้องมี ไกด์ ศูนย์กลาง รูของเจ้านาย แบบตรง และไม่ต้องใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แหวนเรียวในตัวช่วยให้จัดการได้ง่ายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหยดน้ำ

รหัสสินค้า
PLG040X065AD-N
PLG045X075AD-N
PLG050X080AD-N
PLG055X085AD-N
PLG060X090AD-N
PLG065X095AD-N
PLG070X110AD-N
PLG075X115AD-N
PLG080X120AD-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 7,480.00

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10401,000.1 ถึง 3000.06365

฿ 9,141.67

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10453000.1 ถึง 10000.07275

฿ 10,138.33

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10503000.1 ถึง 10000.07280

฿ 10,636.67

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10553000.1 ถึง 10000.07285

฿ 11,133.33

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10603000.1 ถึง 10000.07290

฿ 11,966.67

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10653000.1 ถึง 10000.07295

฿ 15,121.67

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 107010,000.1 ถึง 300000.088110

฿ 15,290.00

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 107510,000.1 ถึง 300000.088115

฿ 16,618.33

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 108010,000.1 ถึง 300000.088120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า อยู่ตรงกลาง มี
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี โครงสร้างกระชับ ประเภทกรวยคู่ วิธีการขัน ประเภทเครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )