(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
EAHF-L2-25-P |
EAHF-L2-25-P-D1 |
EAHF-L2-25-P-D2 |
EAHF-L2-25-P-S |
EAHF-L2-45-P |
EAHF-L2-45-P-D3 |
EAHF-L2-45-P-D4 |
EAHF-L2-45-P-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 896.44 | PROFILE MOUNTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 4835684 | 19 | ||
฿ 896.44 | PROFILE MOUNTING | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 25 | 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน | 4759753 | 16 | ||
฿ 896.44 | PROFILE MOUNTING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 25 | 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน | 4759748 | 24 | ||
฿ 298.99 | PROFILE MOUNTING | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 25 | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 5183153 | 4 | ||
฿ 896.44 | PROFILE MOUNTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 4835728 | 35 | ||
฿ 896.44 | PROFILE MOUNTING | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 45 | 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน | 4759739 | 56 | ||
฿ 896.44 | PROFILE MOUNTING | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 45 | 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน | 4759726 | 77 | ||
฿ 298.99 | PROFILE MOUNTING | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 45 | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 5184133 | 6 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง