1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, สเตนเลส, ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว, เกลี่ยวครึ่ง

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, สเตนเลส, ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว, เกลี่ยวครึ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
  • อุปทานของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่เสถียร และผลิตภัณฑ์บางอย่างมีระยะเวลาในการจัดส่งนาน โปรดทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในฉากที่หลากหลาย ผู้ผลิต มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและมีหลายขนาดให้เลือก
[วัสดุ / กระบวนการเตรียมผิว]
สเตนเลส ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว

 

ดรออิ้ง

เกลี่ยวครึ่ง

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้อง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

 

หน่วย: มม.

ขนาดเกลียว (M)ระยะพิทช์ (พี)DKkS
สูงสุด
( ขนาด มาตรฐาน )*1
สูงสุด^*2ต่ำสุดสูงสุด
(ขนาด มาตรฐาน )
ต่ำสุดขนาดเกลียว (ขนาด มาตรฐาน)สูงสุดต่ำสุด
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • * 1 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ไม่มี ขึ้นลาย
  • * 2 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดพร้อม ขึ้นลาย
รหัสสินค้า
CSH-SUS-M2.5-22
CSH-SUS-M27-85
CSH-SUS-M30-135
CSH-SUS-M30-165
CSH-SUS-M30-175
CSH-SUS-M30-185
CSH-SUS-M33-110
CSH-SUS-M33-120
CSH-SUS-M33-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (× สัญกรณ์)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)

฿ 5.78

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 2.5220.45-M2.5M2.5X22M2.5-22

฿ 1,218.70

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 2785-[A2-70] A2-70M27M27X85M27-85

฿ 2,112.41

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 301353.5[A2-70] A2-70M30M30X135M30-135

฿ 2,463.91

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 301653.5[A2-70] A2-70M30M30X165M30-165

฿ 2,581.19

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 301753.5[A2-70] A2-70M30M30X175M30-175

฿ 2,698.47

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 301853.5[A2-70] A2-70M30M30X185M30-185

฿ 2,115.47

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 33110-[A2-70] A2-70M33M33X110M33-110

฿ 2,243.29

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 33120-[A2-70] A2-70M33M33X120M33-120

฿ 2,619.60

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 33150-[A2-70] A2-70M33M33X150M33-150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS503 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู เกลียว ครึ่ง
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) สเตนเลส