(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในฉากที่หลากหลาย ผู้ผลิต มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและมีหลายขนาดให้เลือก
[วัสดุ / กระบวนการเตรียมผิว]
เหล็กกล้า / เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
[ สเปค กระบวนการเตรียมผิว ]
· ใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· ลักษณะภายนอก จะมันวาวหรือไม่
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· บางครั้งเรียกว่า การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing), เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
หน่วย: มม.
ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (พี) | DK | k | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สูงสุด ( ขนาด มาตรฐาน )*1 | สูงสุด^*2 | ต่ำสุด | สูงสุด (ขนาด มาตรฐาน ) | ต่ำสุด | ขนาดเกลียว (ขนาด มาตรฐาน) | สูงสุด | ต่ำสุด | ||
M1.4 | 0.30 | 2.6 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.3 | 1.36 | 1.32 |
M1.6 | 0.35 | 3.0 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.52 |
M2 | 0.40 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2.0 | 1.86 | 1.5 | 1.58 | 1.52 |
M2.5 (M2.5) | 0.45 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5 (2.6) | 2.36 (2.46) | 2.0 | 2.08 | 2.02 |
M3 | 0.50 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3.0 | 2.86 | 2.5 | 2.58 | 2.52 |
M4 | 0.70 | 7.0 | 7.22 | 6.78 | 4.0 | 3.82 | 3.0 | 3.08 | 3.02 |
M5 | 0.80 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5.0 | 4.82 | 4.0 | 4.095 | 4.02 |
M6 | 1.00 | 10.0 | 10.22 | 9.78 | 6.0 | 5.70 | 5.0 | 5.140 | 5.02 |
M8 | 1.25 | 13.0 | 13.27 | 12.73 | 8.0 | 7.64 | 6.0 | 6.140 | 6.02 |
M10 | 1.50 | 16.0 | 16.27 | 15.73 | 10.0 | 9.64 | 8.0 | 8.175 | 8.025 |
M12 | 1.75 | 18.0 | 18.27 | 17.73 | 12.0 | 11.57 | 10.0 | 10.175 | 10.025 |
(M14) | 2.00 | 21.0 | 21.33 | 20.67 | 14.0 | 13.57 | 12.0 | 12.212 | 12.032 |
M16 | 2.00 | 24.0 | 24.33 | 23.67 | 16.0 | 15.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
(M18) | 2.50 | 27.0 | 27.33 | 26.67 | 18.0 | 17.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
M20 | 2.50 | 30.0 | 30.33 | 29.67 | 20.0 | 19.48 | 17.0 | 17.230 | 17.050 |
M24 | 3.00 | 36.0 | 36.39 | 35.61 | 24.0 | 23.48 | 19.0 | 19.275 | 19.065 |
M30 | 3.50 | 45.0 | 45.39 | 44.61 | 30.0 | 29.48 | 22.0 | 22.275 | 22.065 |
M36 | 4.00 | 54.0 | 54.46 | 53.54 | 36.0 | 35.38 | 27.0 | 27.275 | 27.065 |
M42 | 4.50 | 63.0 | 63.46 | 62.54 | 42.0 | 41.38 | 32.0 | 32.33 | 32.08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (× สัญกรณ์) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 618.70 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 270 | 1 | 12.9 | M6 | M6X270 | M6-270 | ||
฿ 802.27 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 290 | 1 | 12.9 | M6 | M6X290 | M6-290 | ||
฿ 171.33 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 215 | 1.25 | 12.9 | M8 | M8X215 | M8-215 | ||
฿ 362.38 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 235 | 1.25 | 12.9 | M8 | M8X235 | M8-235 | ||
฿ 371.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 245 | 1.25 | 12.9 | M8 | M8X245 | M8-245 | ||
฿ 506.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 255 | 1.5 | 12.9 | M10 | M10X255 | M10-255 | ||
฿ 530.99 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 265 | 1.5 | 12.9 | M10 | M10X265 | M10-265 | ||
฿ 543.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 275 | 1.5 | 12.9 | M10 | M10X275 | M10-275 | ||
฿ 584.70 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 285 | 1.5 | 12.9 | M10 | M10X285 | M10-285 | ||
฿ 643.17 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 295 | 1.5 | 12.9 | M10 | M10X295 | M10-295 | ||
฿ 725.78 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 305 | 1.75 | 12.9 | M12 | M12X305 | M12-305 | ||
฿ 740.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 315 | 1.75 | 12.9 | M12 | M12X315 | M12-315 | ||
฿ 765.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 325 | 1.75 | 12.9 | M12 | M12X325 | M12-325 | ||
฿ 785.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 335 | 1.75 | 12.9 | M12 | M12X335 | M12-335 | ||
฿ 810.42 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 345 | 1.75 | 12.9 | M12 | M12X345 | M12-345 | ||
฿ 270.93 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 205 | 2 | 12.9 | M16 | M16X205 | M16-205 | ||
฿ 282.83 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 215 | 2 | 12.9 | M16 | M16X215 | M16-215 | ||
฿ 295.07 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 225 | 2 | 12.9 | M16 | M16X225 | M16-225 | ||
฿ 307.31 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 235 | 2 | 12.9 | M16 | M16X235 | M16-235 | ||
฿ 318.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 245 | 2 | 12.9 | M16 | M16X245 | M16-245 | ||
฿ 357.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 255 | 2 | 12.9 | M16 | M16X255 | M16-255 | ||
฿ 370.88 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 265 | 2 | 12.9 | M16 | M16X265 | M16-265 | ||
฿ 384.14 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 275 | 2 | 12.9 | M16 | M16X275 | M16-275 | ||
฿ 397.73 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 285 | 2 | 12.9 | M16 | M16X285 | M16-285 | ||
฿ 410.65 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 295 | 2 | 12.9 | M16 | M16X295 | M16-295 | ||
฿ 502.78 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 255 | 2.5 | 12.9 | M20 | M20X255 | M20-255 | ||
฿ 520.11 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 265 | 2.5 | 12.9 | M20 | M20X265 | M20-265 | ||
฿ 538.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 275 | 2.5 | 12.9 | M20 | M20X275 | M20-275 | ||
฿ 556.83 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 285 | 2.5 | 12.9 | M20 | M20X285 | M20-285 | ||
฿ 574.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 295 | 2.5 | 12.9 | M20 | M20X295 | M20-295 | ||
฿ 743.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 205 | 3.5 | 10.9 | M30 | M30X205 | M30-205 | ||
฿ 773.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 215 | 3.5 | 10.9 | M30 | M30X215 | M30-215 | ||
฿ 833.54 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 235 | 3.5 | 10.9 | M30 | M30X235 | M30-235 | ||
฿ 4,313.88 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 510 | 4 | 12.9 | M36 | M36X510 | M36-510 | ||
฿ 4,391.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 520 | 4 | 12.9 | M36 | M36X520 | M36-520 | ||
฿ 5,087.23 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 530 | 4 | 12.9 | M36 | M36X530 | M36-530 | ||
฿ 4,467.54 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 540 | 4 | 12.9 | M36 | M36X540 | M36-540 | ||
฿ 3,578.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 450 | - | 12.9 | M39 | M39X450 | M39-450 | ||
฿ 1,390.37 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 145 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X145 | M42-145 | ||
฿ 1,655.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 185 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X185 | M42-185 | ||
฿ 1,722.15 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 195 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X195 | M42-195 | ||
฿ 1,908.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 225 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X225 | M42-225 | ||
฿ 2,107.31 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 255 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X255 | M42-255 | ||
฿ 5,980.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 510 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X510 | M42-510 | ||
฿ 6,083.63 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 520 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X520 | M42-520 | ||
฿ 6,188.33 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 530 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X530 | M42-530 | ||
฿ 6,293.03 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 540 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X540 | M42-540 | ||
฿ 6,396.37 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 550 | 4.5 | 12.9 | M42 | M42X550 | M42-550 | ||
฿ 2,646.12 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 290 | - | 12.9 | M45 | M45X290 | M45-290 | ||
฿ 2,719.55 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 300 | - | 12.9 | M45 | M45X300 | M45-300 | ||
฿ 3,207.03 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 310 | - | 12.9 | M45 | M45X310 | M45-310 | ||
฿ 3,615.64 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 210 | - | 12.9 | M56 | M56X210 | M56-210 | ||
฿ 3,735.98 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 220 | - | 12.9 | M56 | M56X220 | M56-220 | ||
฿ 3,857.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 230 | - | 12.9 | M56 | M56X230 | M56-230 | ||
฿ 3,977.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 240 | - | 12.9 | M56 | M56X240 | M56-240 | ||
฿ 4,099.04 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 250 | - | 12.9 | M56 | M56X250 | M56-250 | ||
฿ 4,220.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 260 | - | 12.9 | M56 | M56X260 | M56-260 | ||
฿ 4,462.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 280 | - | 12.9 | M56 | M56X280 | M56-280 | ||
฿ 4,582.44 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 290 | - | 12.9 | M56 | M56X290 | M56-290 | ||
฿ 4,703.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 300 | - | 12.9 | M56 | M56X300 | M56-300 | ||
฿ 4,194.22 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64 | 160 | - | 12.9 | M64 | M64X160 | M64-160 | ||
฿ 4,351.95 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64 | 170 | - | 12.9 | M64 | M64X170 | M64-170 | ||
฿ 4,668.44 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64 | 190 | - | 12.9 | M64 | M64X190 | M64-190 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SPCC | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เกลียว ครึ่ง |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง