กระบอกสูบแบบบาง Slimline, ซีรีส์ EZH

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · การออกแบบบางพิเศษ
    · ปกป้องจากแรงบิดด้วยรูปทรงพิเศษของลูกสูบ
    · ชุดขนาดกะทัดรัดแบบยึดกับบล็อค
    · วิธีการติดตั้งที่หลากหลาย

    กระบอกสูบแบบบาง Slimline, ซีรีส์ EZH

    กระบอกสูบแบบบาง Slimline, ซีรีส์ EZH

    คุณสมบัติ

    กระบอกสูบแบบบาง Slimline, ซีรีส์ EZH

    รายละเอียดจำเพาะ

    พื้นที่ลูกสูบ
    ความยาวระยะสโตรค
    1.5 × 6.5
    10
    2.5 × 9
    10
    2.5 × 9
    20
    5 × 20
    25
    5 × 20
    50
    10 × 40
    40
    เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบเทียบเท่า366121222
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ข้อต่อหางไหล PK-3 สำหรับท่อพลาสติก 3 มม.G1/8
    การออกแบบโครงสร้างลูกสูบ, ก้านลูกสูบ
    ตัวกันกระแทกไม่มี
    การตรวจจับตำแหน่งสำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
    ประเภทของการติดตั้งด้วยรูตามขวาง
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    พื้นที่ลูกสูบ ความยาวระยะสโตรค1.5 × 6.5
    10
    2.5 × 9
    10
    2.5 × 9
    20
    5 × 20
    25
    5 × 20
    50
    10 × 40
    40
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้ได้กับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น
    (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    ความดันในการใช้งาน [บาร์]3.0 ถึง 6.02.8 ถึง 6.02.8 ถึง 6.02.5 ถึง 6.02.5 ถึง 6.02.5 ถึง 6.0
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]2.5 6.0
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2