1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม ( ล็อค กด ) PTL series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่ ด้วยขนาดที่เล็กและ น้ำหนักเบา
· สามารถควบคุมความเร็วการทำงานของ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และการส่งสัญญาณ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ง่ายต่อ อุปกรณ์ควบคุม ล็อค และปลดล็อคแบบกด

รหัสสินค้า
PTL4M5A-M
PTL6M5A-M
PTL601A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทผลิตภัณฑ์

฿ 74.57

AIRTAC SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น 3 วัน 4M5 × 0.8ประเภทมินิ

฿ 74.57

AIRTAC SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น 3 วัน 6M5 × 0.8ประเภทมินิ

฿ 81.15

AIRTAC SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/8รุ่นมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก รูปทรง ข้อต่องอ ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ เรซิ่น ประเภทลูกบิด เรซิ่น
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนต่อการกัดกร่อน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภท น็อตล็อค น็อตหกเหลี่ยม
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -20:: 70 สี สีเทา