1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบลม (แบบเปิดและปิดขนาน / สโตรคยาว -- ชนิดลูกกลิ้งไขว้)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,918.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แคลมป์ยึด ยาว จึงสามารถ มือจับ วัตถุขนาดใหญ่ได้
· มีความแข็งสูงและ ความแม่นยำ สูงเนื่องจากการนำลิ ลิเนียร์ไกด์ การออกแบบ แบบรวม การมาใช้
· สลักกำหนดตำแหน่ง ติดอยู่ที่ด้านล่างของ ลิเนียร์ไกด์ บอกแนวเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบน ตำแหน่ง ระหว่างตัว ไกด์ และ ตัวเครื่อง หลัก
· ติดตั้งได้ 3 ด้าน
· รูติดตั้ง บน ตัวเครื่อง สามารถปรับปรุง ความแม่นยำ ในการยึดและปรับปรุงเสถียรภาพในการติดตั้ง

รหัสสินค้า
HFKL10
HFKL16
HFKL16N
HFKL20B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปิด มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ ปิด L2
(มิลลิเมตร)
แรงจับภายนอก (ที่ 0.5 mpa ที่ด้านข้างเปิด)
(N)
รูปทรง นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)

฿ 3,918.14

AIRTAC AIR GRIPPER 1 ชิ้น 19 วัน 19.511.517รุ่นมาตรฐาน10

฿ 4,098.84

AIRTAC AIR GRIPPER 1 ชิ้น 19 วัน 271545รุ่นมาตรฐาน16

฿ 4,098.84

AIRTAC AIR GRIPPER 1 ชิ้น 19 วัน 271545รูทะลุ รูปทรง16

฿ 4,520.93

AIRTAC AIR GRIPPER 1 ชิ้น 19 วัน 34.516.568รูปทรง ติดตั้งด้านข้าง20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการจับ แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน
วิธีการใช้งาน การแสดงสอง มาตรฐาน ชนิด ตัวเครื่อง หลัก สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ฟังก์ชันเพิ่มเติม ด้วย ลิเนียร์ไกด์ กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่