(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการบีบนิ้วยาวและชิ้นงานที่มีปริมาณมาก
· โครงสร้างลูกสูบคู่ แรงดูดจับ ขนาดใหญ่
· เนื่องจากมีการใช้แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ กริปเปอร์จึงเปิดและปิดพร้อมกัน ช่วยเพิ่ม ความสามารถในการทวนซ้ำ การ ทำซ้ำ
· ทุกชุดมี แม่เหล็ก สะดวกใน อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
HFT10X20S |
HFT16X30S |
HFT16X80S |
HFT25X60S |
HFT25X100S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปิด มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ ปิด L2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,177.00 | GRIPPERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 76 | 56 | 10 | 20 | ||
฿ 4,808.90 | GRIPPERS HFTZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 98 | 68 | 16 | 30 | ||
฿ 5,521.40 | AIRTAC AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | 204 | 124 | 16 | 80 | ||
฿ 5,031.00 | AIRTAC AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 172 | 112 | 25 | 60 | ||
฿ 7,594.88 | AIRTAC AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | 266 | 166 | 25 | 100 |
กำลังโหลด …
จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม (กว้าง) | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | แม่เหล็ก | ด้วย แม่เหล็ก |
ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ | PT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง