1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คำสั่ง ATEX, กระบอกลมโรตารี, ชนิดติดตั้งฟรี, ซีรี่ส์ 55-CRBU2

SMC ROTARY ACTUATOR

คำสั่ง ATEX, กระบอกลมโรตารี, ชนิดติดตั้งฟรี, ซีรี่ส์ 55-CRBU2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,274.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คำสั่ง ATEX คืออะไร]
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ATEX สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
■ เครื่องหมาย CE และ ATEX
คำสั่ง ATEX เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมเอา มาตรฐาน ป้องกันการระเบิด ยุโรปทั่วไป
■ วัตถุประสงค์ของคำสั่ง ATEX
วัตถุประสงค์หลักของ ATEX คือ:
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ป้องกันการจุดประกายไฟที่เกิดจากแรงเสียดทาน การกระแทก และการสึกหรอ
· การป้องกันการเผาไหม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเช่นเดียวกับข้างต้น
· ความรับผิดชอบอยู่ที่ ผู้ผลิต
· การรับรองตามโซน/ประเภท
■ โซน / หมวดหมวด
ใน ATEX วัตถุที่จะนำไปใช้จะถูกจัดประเภทตามหมวดหมู่ของสถานที่อันตราย (โซน)
· โซน 0: ประเภท 1
ความน่าจะเป็นของบรรยากาศระเบิด (โซน): ต่อเนื่องหรือยาวนาน > 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 1: ประเภท 2
ความน่าจะเป็นของบรรยากาศระเบิด (โซน): เป็นบางครั้ง 10 ถึง 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 2: ประเภท 3
ความน่าจะเป็นของบรรยากาศระเบิด (โซน): มีโอกาสน้อย, เวลาสั้น < 10 ชั่วโมง/ปี

รหัสสินค้า
55-CRBU2W30-90SZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,274.40

SMC ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา รูปทรง ตัว ยึด บล็อค รูปทรง แบบกลม มุม สั่น A 90°
แรงบิด(น·ม) 3 ถึงน้อยกว่า 6 วิธีการใช้งาน ใบพัดเดี่ยว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว N/A พลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) 0.01 ถึงน้อยกว่า 0.1
พลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) 0.02 รูปแบบ ชนิดติดตั้งอิสระ ขนาด 30
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ แพทเทิร์น เพลา เพลา คู่เดียว การทําแชมเฟอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 55-CRBU2W30-90SZ ในชุด คำสั่ง ATEX, กระบอกลมโรตารี, ชนิดติดตั้งฟรี, ซีรี่ส์ 55-CRBU2