1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSR
  • กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,263.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
• กระบอกลมโรตารี่แบบใบเลื่อน
• มีเพลาหน้าแปลนมีรูหรือเพลายื่น
• มีตัวเลือกรุ่นทันสมัยกว่า เป็นกระบอกลมแบบควอเตอร์เทิร์นรุ่น DRVS

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSR

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSR

คุณสมบัติ

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSR

ชนิด
- มีเพลายื่น
- มีหน้าแปลนรูสำหรับเพลา

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ101216253240
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M3M5M5M5G1/8G1/4
การออกแบบกระบอกลมกึ่งโรตารี่พร้อมใบเลื่อน
ตัวกันกระแทกไม่สามารถปรับได้จากปลายก้านทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่งไฟฟ้า
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
ความเหนี่ยวนำ
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
ด้วยอุปกรณ์เสริม
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
มุมหมุนสูงสุด0 ถึง 181°0 ถึง 184°
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573ュ1:2010 [7:-:-]
ความดันในการใช้งาน [บาร์]2.5 ถึง 82 ถึง 81.5 ถึง 8
ช่วงอุณหภูมิ [℃]-10 ถึง +60
แรงบิดที่ 6 บาร์ [Nm]0.51251020
ความถี่การหมุนสูงสุด [Hz]3
ที่อนุญาตสูงสุด โหลดแนวรัศมี [N]304575120200350
ที่อนุญาตสูงสุด โหลดแนวแกน [N]1018305075120
รหัสสินค้า
DSR-12-180-P
DSR-16-180-P
DSR-25-180-P
DSR-32-180-P
DSR-40-180-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ขนาด แรงบิด ทฤษฎีที่ 6 บาร์
(นิวตันเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 16,263.32

MANIFOLDS 1 ชิ้น 7 วัน -121M511909

฿ 18,242.09

PNEUMATIC PIPE FITTINGS 1 ชิ้น 7 วัน -162M511910

฿ 19,660.92

MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15~ 0.8255M511911

฿ 24,887.52

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 8 วัน 0.15~ 0.83210G1/811912

฿ 30,370.02

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 8 วัน 0.15~ 0.84020G1/413467

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซีล NBR วัสดุ เพลาขับ เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล ช่วงการปรับ มุม หมุน(องศา) 0-180
มุม หมุน(องศา) 0-180 กันกระแทก มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -10
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 60 เครื่องวัดความถี่ หมุนสูงสุดที่ 6 บาร์(เฮิร์ตซ์) 3 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]