(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
• กระบอกลมโรตารี่แบบใบเลื่อน
• มีเพลาหน้าแปลนมีรูหรือเพลายื่น
• มีตัวเลือกรุ่นทันสมัยกว่า เป็นกระบอกลมแบบควอเตอร์เทิร์นรุ่น DRVS
ชนิด
- มีเพลายื่น
- มีหน้าแปลนรูสำหรับเพลา
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 10 | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M3 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/4 |
การออกแบบ | กระบอกลมกึ่งโรตารี่พร้อมใบเลื่อน | |||||
ตัวกันกระแทก | ไม่สามารถปรับได้จากปลายก้านทั้งสองด้าน | |||||
การตรวจจับตำแหน่ง | ไฟฟ้า | |||||
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||||||
ความเหนี่ยวนำ | ||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | |||||
ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||
มุมหมุนสูงสุด | 0 ถึง 181° | 0 ถึง 184° | ||||
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-] | |||||
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 2.5 ถึง 8 | 2 ถึง 8 | 1.5 ถึง 8 | |||
ช่วงอุณหภูมิ [℃] | -10 ถึง +60 | |||||
แรงบิดที่ 6 บาร์ [Nm] | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
ความถี่การหมุนสูงสุด [Hz] | 3 | |||||
ที่อนุญาตสูงสุด โหลดแนวรัศมี [N] | 30 | 45 | 75 | 120 | 200 | 350 |
ที่อนุญาตสูงสุด โหลดแนวแกน [N] | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 120 |
รหัสสินค้า |
---|
DSRL-16-180-P-FW |
DSRL-25-180-P-FW |
DSRL-32-180-P-FW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ขนาด | แรงบิด ทฤษฎีที่ 6 บาร์ (นิวตันเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,980.48 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 16 | 2 | M5 | 30655 | ||
฿ 20,622.45 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.15~ 0.8 | 25 | 5 | M5 | 30656 | ||
฿ 26,012.02 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.15~ 0.8 | 32 | 10 | G1/8 | 30657 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ซีล | NBR | วัสดุ เพลาขับ | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | ช่วงการปรับ มุม หมุน(องศา) | 0-180 |
---|---|---|---|---|---|
มุม หมุน(องศา) | 0-180 | กันกระแทก | มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 | เครื่องวัดความถี่ หมุนสูงสุดที่ 6 บาร์(เฮิร์ตซ์) | 3 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง