(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ เปลือก สายไฟ | วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | วัสดุ เปลือก ฉนวน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | ระดับการป้องกัน | เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C (A) | ความต้านทานไฟกระชาก (kV) | ความยาว สายไฟ (m) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | การออกแบบ สายไฟ (ตร.มม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว (ตร.มม.) | เปลือก สายไฟ สี | สีที่ ตัวเสื้อ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,113.55 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 0.5 | 6.3 | - | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065123 | ||
฿ 1,224.85 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 1 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065125 | ||
฿ 1,305.05 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 2 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065127 | ||
฿ 1,826.80 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 8 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 5 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065129 | ||
฿ 2,348.55 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 7.5 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065131 | ||
฿ 1,168.96 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 0.5 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065124 | ||
฿ 1,280.27 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 1 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065126 | ||
฿ 1,461.35 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 2 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065128 | ||
฿ 2,035.50 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 5 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065130 | ||
฿ 2,505.30 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 7.5 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065132 | ||
฿ 3,027.05 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 10 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065134 | ||
฿ 3,653.60 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 15 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065136 | ||
฿ 1,467.20 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ทองเหลือง ชุบนิกเกิล TPE-U (PUR) PA | - | TPE-U(PUR) | ทองเหลือง ชุบทอง | PE | -25 | 80 | IP20 | 3 | 0-30 | 1.76 | 0.8 | 1 | 6.7 | - | 2 x (2 x 0.34) | 0.34 | สีเขียว | สีดำ | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 8040451 | ||
฿ 3,287.70 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | TPE-U(PUR) | - | TPE-U(PUR) | ทองเหลือง ชุบทอง | PP | -25 | 70 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 7 | 0.8 | 2 | 8 | - | (1 x (4 x 0.14 มม.²)) + 4 x 0.75 | 0.75 | สีเทาสว่าง | สีดำ | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 576015 | ||
฿ 2,255.49 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PAPBTTPE-U(PUR) | - | TPE-U(PUR) | บรอนซ์, ชุบทอง. ทองเหลือง ชุบทอง | TPE-U(PUR) | -20 | 80 | IP65, IP67 | 1 | 0-30 | 1.6 | 0.5 | 2 | 5.5 | - | 2 x 0.25 มม.² + 2 x 0.34 มม.² + 0.49 มม.² | 0.49 | สีเทาสว่าง | สีดำ | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 563711 | ||
฿ 2,819.26 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PAPBTTPE-U(PUR) | - | TPE-U(PUR) | บรอนซ์, ชุบทอง. ทองเหลือง ชุบทอง | TPE-U(PUR) | -5 | 80 | IP65, IP67 | 1 | 0-30 | 1.6 | 0.5 | 5 | 5.5 | - | 2 x 0.25 มม.² + 2 x 0.34 มม.² + 0.49 มม.² | 0.49 | สีเทาสว่าง | สีดำ | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 563712 | ||
฿ 425.47 | CONNECTING LINES | 1 ชิ้น | 31 วัน | PVC | - | PVC | — | PVC | -20 | 60 | IP20 | 2 | 0-50 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 5 | - | 4 x 2 x 0.16 | 0.16 | สีเทา | สีเทา | 0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน | 8082383 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง