(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M5 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||
ระดับเสียงรบกวน [dB (A)] | < 71 | < 92 | < 95 | < 92 | < 92 |
อัตราการไหลตามบรรยากาศ [L/min] | 91 | 615 | 1000 | 1545 | 2745 |
น้ำหนักสินค้า [g] | 1.1 | 5 | 9.5 | 17 | 30 |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 0: 10 |
---|---|
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถหล่อลื่นได้ |
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -40: +80 |
ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC | 1 |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M3 | M5 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||
ระดับเสียงรบกวน [dB (A)] | < 55 | < 72 | < 76 | < 83 | < 82 | < 88 | < 85 | < 88 |
อัตราการไหลตามบรรยากาศ [L/min] | 95 | 255 | 1735 | 3140 | 5430 | 10500 | 12400 | 17235 |
น้ำหนักสินค้า [g] | 0.4 | 1.5 | 7.5 | 13 | 26 | 43 | 80 | 115 |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 0: 10 |
---|---|
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถหล่อลื่นได้ |
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -10: +70 |
ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC | 1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ขนาดแพ็ค | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (เดซิเบล (A)) | อัตราการไหล เกี่ยวกับบรรยากาศ (ลิตร / นาที) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,075.63 | SILENCER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | G1/2 | 10 | 92 | 2745 | 1206625 | 30 | ||
฿ 1,610.25 | SILENCER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | G1/4 | 20 | 95 | 1000 | 1206623 | 9.5 | ||
฿ 1,328.75 | SILENCER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | G1/8 | 20 | 92 | 615 | 1206622 | 5 | ||
฿ 1,503.38 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | G3/8 | 10 | 92 | 1545 | 1206624 | 17 | ||
฿ 1,231.20 | SILENCER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M5 | 20 | 71 | 91 | 1206621 | 1.1 | ||
฿ 9,772.00 | SILENCER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | G1 | 10 | 88 | 17235 | 1205865 | 115 | ||
฿ 3,748.75 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | G1/2 | 10 | 88 | 10500 | 1205863 | 43 | ||
฿ 3,006.75 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | G1/4 | 20 | 83 | 3140 | 1205861 | 13 | ||
฿ 2,318.00 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | G1/8 | 20 | 76 | 1735 | 1205860 | 7.5 | ||
฿ 6,513.06 | SILENCER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | G3/4 | 10 | 85 | 12400 | 1205864 | 80 | ||
฿ 2,478.13 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | G3/8 | 10 | 82 | 5430 | 1205862 | 26 | ||
฿ 1,959.25 | SILENCER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | M3 | 20 | 55 | 95 | 1231120 | 0.4 | ||
฿ 1,959.25 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | M5 | 20 | 72 | 255 | 1205858 | 1.5 | ||
฿ 4,394.71 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 1/2 NPT | 10 | 85 | 9240 | 1206992 | 46 | ||
฿ 3,742.75 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 1/4 NPT | 20 | 82 | 3080 | 1206990 | 17 | ||
฿ 2,882.00 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 1/8 NPT | 20 | 77 | 1615 | 1206989 | 9 | ||
฿ 3,085.13 | SILENCERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 3/8 NPT | 10 | 83 | 5365 | 1206991 | 29 |
กำลังโหลด …
วัสดุกันกระแทก | บรอนซ์ | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | ทองเหลือง | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -40 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง