1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้ ซีรีส์ IDFA60/70/80/90 สำหรับใช้ในยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้ ซีรีส์ IDFA60/70/80/90 สำหรับใช้ในยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75,096.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้ง เย็น IDFA60/70/80/90 series สำหรับใช้ในยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
· เพิ่ม อัตราการไหล อากาศ
· ใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน สเตนเลส ใหม่เพื่อลดภาระในตู้เย็น
· ปรับปรุงการบำรุงรักษา
· ปรับปรุงความต้านทานต่อสารปนเปื้อนและ อายุการใช้งาน สำหรับ วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ
· ปกป้อง อุปกรณ์นิวเมติกส์ จากความชื้น

รหัสสินค้า
IDFA60-23
IDFA60-23-A
IDFA60-23-CRT
IDFA60-23-CRTV
IDFA60-23-L
IDFA60-23-LT
IDFA60-23-T
IDFA60-23-V
IDFA70-23
IDFA70-23-A
IDFA70-23-L
IDFA70-23-V
IDFA80-23
IDFA80-23-C
IDFA80-23-CL
IDFA80-23-L
IDFA80-23-V
IDFA90-23
IDFA90-23-A
IDFA90-23-CLRT
IDFA90-23-CRTV
IDFA90-23-L
IDFA90-23-LT
IDFA90-23-V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สำหรับ อากาศอัด เย็น สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์ การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ

฿ 75,096.00

SMC DRYER 1 ชิ้น 3 วัน 3400 ~ 60001160ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 77,960.80

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3400 ~ 60001160ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 180,082.68

SMC DRYER 1 ชิ้น 36 วัน 3400 ~ 60001160ไม่มีไม่มีมีมีมี

฿ 115,009.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3400 ~ 60001160มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ไม่มีมีมีมี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3400 ~ 60001160มีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3400 ~ 60001160มีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีมี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3400 ~ 60001160ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3400 ~ 60001160มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 108,085.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 3 วัน 5200 ~ 80001 1/21 1/270ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 147,912.80

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 5200 ~ 80001 1/21 1/270ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 147,912.80

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 5200 ~ 80001 1/21 1/270มีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 147,912.80

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 5200 ~ 80001 1/21 1/270มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 138,905.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 3 วัน 12,000 / 9200 / 109002280ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 766,272.00

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 12,000 / 9200 / 109002280ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มี

฿ 766,272.00

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 12,000 / 9200 / 109002280มีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีมีไม่มีไม่มี

฿ 147,912.80

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 12,000 / 9200 / 109002280มีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 147,912.80

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 12,000 / 9200 / 109002280มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 178,624.00

SMC DRYER 1 ชิ้น 3 วัน 16,000 / 13500 / 150002290ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 16,000 / 13500 / 150002290ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 367,522.18

SMC DRYER 1 ชิ้น 36 วัน 16,000 / 13500 / 150002290มีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีมีมีมี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 16,000 / 13500 / 150002290มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ไม่มีมีมีมี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 16,000 / 13500 / 150002290มีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 16,000 / 13500 / 150002290มีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีมี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 16,000 / 13500 / 150002290มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) รูปทรง มาตรฐาน
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน](ลิตร / นาที) มากกว่า 5,000 จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด(℃) 3 / 7 ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 35 ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R แรงดันไฟเลี้ยง เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)