(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลาล้อมีตลับลูกปืน
มีตลับลูกปืนสองแบบในส่วนหมุนเพื่อการหมุนที่ราบรื่นและการทำงานเงียบเมื่อรับน้ำหนักมาก (K-543)
รหัสสินค้า |
---|
K-543J-150-UR |
K-543K-150-UR |
K-544J-200-UR |
K-544J-250-UR |
K-544K-200-UR |
K-544K-250-UR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลนิวตัน) | φD (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | L1 × W1 (mm × mm) | P1 × P2 (P'2 × P'2) (mm × mm) | L2 (มิลลิเมตร) | W2 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,803.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 36 วัน | 8.82 | 152 | 198 | 120×120 | 90×90 | 50 | 63.5 | 9 | 12.5 | หมุนได้ | 6,500 | ||
฿ 8,637.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 8.82 | 152 | 198 | 120×120 | 90×100(56×90) | - | 63.5 | 9 | 12.5 | ชนิดแข็ง | 5,500 | ||
฿ 12,560.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 9.8 | 203 | 257 | 184×134 | 105×156(86×133) | 55 | 64 | 10 | 13 | หมุนได้ | 9,800 | ||
฿ 14,521.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 14.7 | 254 | 302 | 184×134 | 105×156(86×133) | 65 | 64 | 10 | 13 | หมุนได้ | 11,500 | ||
฿ 10,323.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 9.8 | 203 | 257 | 184×134 | 105×156(86×133) | - | 64 | 8.5 | 13 | ชนิดแข็ง | 7,500 | ||
฿ 12,732.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 14.7 | 254 | 302 | 184×134 | 105×156(86×133) | - | 64 | 8.5 | 13 | ชนิดแข็ง | 10,000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวอุปกรณ์: เหล็กรีดสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป (SS400) / ล้อ: ยูรีเทน (สีส้ม) | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (MFZn-C) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง