1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS6000 (รหัสสินค้า)

SMC VFS TYPE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS6000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 545.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง วาล์ว หลักเป็น ซีล โลหะ
· มีขนาดให้เลือกมากมาย
· สำหรับขับกระบอกสูบขนาดกลางและใหญ่
· ทางเลือก แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

รหัสสินค้า
VFS6110-1DZ-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก

฿ 9,133.25

SMC VFS TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/4-ภายในเทอร์มินอล DINไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง ไอเสีย สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น
ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ระดับ ความดัน(MPa) 0.1 ถึง 1.0 ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFS6110-1DZ-06 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS6000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFS6100-1FZ-06
VFS6100-1FZ-10
VFS6100-2F-06
VFS6110-1DZ-06T
VFS6110-1DZ-10
VFS6110-1E
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก

฿ 9,423.10

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/4-ภายในเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอินไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 9,423.10

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )1125 ถึง 300ภายในเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอินไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 9,187.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว200 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/4-ภายในเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอินไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานไม่มี

฿ 9,133.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงNPTFการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/4-ภายในเทอร์มินอล DINไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 9,133.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )1-ภายในเทอร์มินอล DINไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 7,991.70

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--ภายในเทอร์มินอล Grommetไม่สอดคล้องตามมาตรฐานฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน-มาตรฐานไม่มี