(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทหกเหลี่ยมเป็นนัทที่มีหกด้าน สำหรับใช้ยึดสกรูและโบลท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแน่นหนา เป็นตัวยึดหกเหลี่ยมที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด มีเกลียวในที่จะยึดเข้ากับแกนของโบลท์หรือสกรูหัวจมหกเหลี่ยม เนื่องจากมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม จึงสะดวกในการใช้เครื่องมือหมุนเกลียว ใช้การหมุนหนึ่งในหกเพื่อให้ได้ด้านต่อไปของหกเหลี่ยม และใช้เครื่องมือจับได้อย่างแน่นหนา จึงใช้งานได้ดีในจุดที่แคบ
นัทหกเหลี่ยมได้รับการออกแบบมาให้ผู้ใช้งานประกอบชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
198-318 |
276-768 |
276-774 |
525-896 |
525-903 |
525-919 |
530-078 |
560-271 |
560-293 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,495.97 ฿ 1,056.01 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M3 | 5.5mm | ||
฿ 1,277.81 ฿ 902.01 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M16 | 24mm | ||
฿ 2,165.21 ฿ 1,443.55 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M20 | 30mm | ||
฿ 349.24 ฿ 246.53 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M4 | 7mm | ||
฿ 389.59 ฿ 275.01 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M5 | 8mm | ||
฿ 741.15 ฿ 523.18 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M6 | 10mm | ||
฿ 912.23 ฿ 643.94 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M12 | 19mm | ||
฿ 485.04 ฿ 342.39 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M2 | 4mm | ||
฿ 299.25 ฿ 211.24 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M3 | 5.5mm |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ชุบไบรท์ซิงค์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | เต็ม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง