(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทหกเหลี่ยมจาก RS PRO เป็นนัทที่มีหกด้าน สำหรับใช้ยึดสกรูและโบลท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแน่นหนา เป็นตัวยึดหกเหลี่ยมที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด มีเกลียวในที่จะยึดเข้ากับแกนของโบลท์หรือสกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ M2 ถึง M20
นัทหกเหลี่ยมจาก RS PRO มีขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลายขนาด:
527-218 – M2
527-224 – M2.5
527-230 – M3
527-246 – M3.5
527-252 – M4
527-268 – M5
527-274 – M6
530-769 – M8
530-775 – M10
530-781 – M12
275-670 – M16
275-686 – M20
นัทหกเหลี่ยม เมตริก
ตามมาตรฐาน DIN934
สแตนเลส A2 เกรด 18/8 (Type 304 S15)
รหัสสินค้า |
---|
275-670 |
527-218 |
527-230 |
527-252 |
527-268 |
527-274 |
530-769 |
530-775 |
530-781 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | ประเภท สเตนเลส | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,457.05 ฿ 1,638.12 | A2 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M16 | - | - | ||
฿ 520.24 ฿ 367.24 | A2 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M2 | A2 304 | 4mm | ||
฿ 863.61 ฿ 609.62 | A2 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | A2 304 | 5.5mm | ||
฿ 1,185.00 ฿ 836.49 | A2 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | A2 304 | 7mm | ||
฿ 1,458.19 ฿ 1,029.34 | A2 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M5 | A2 304 | 8mm | ||
฿ 1,523.55 ฿ 1,075.47 | A2 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | A2 304 | 10mm | ||
฿ 1,254.35 ฿ 885.45 | A2 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M8 | A2 304 | 13mm | ||
฿ 3,365.77 ฿ 2,243.96 | A2 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M10 | A2 304 | 17mm | ||
฿ 2,207.53 ฿ 1,471.76 | A2 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M12 | A2 304 | 19mm |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | สแตนเลส | ชนิด | เต็ม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง