(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อต โดม RS pro ผลิตโดยใช้ สเตนเลส ชนิด 304 ที่ตรงตามข้อกำหนดของ DIN1587น็อต โดมเป็น เกลียว เมตริกและ ทน ต่อ การกัดกร่อน สูงทำให้ น็อต โดมเหล่านี้มีประโยชน์ในการใช้งานมากมายตั้งแต่สถาปัตยกรรมปิโตรเคมีการแปรรูปแร่และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ประเภท สเตนเลส 304 ถึง DIN 1587 เมตริก เกลียว
การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
248-4387 |
248-4422 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 555.64 ฿ 392.23 | A2 STAINLESS STEEL DOME NUTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M3 | 5.5mm | ||
฿ 482.87 ฿ 340.86 | A2 STAINLESS STEEL DOME NUTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M8 | 13mm |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | สแตนเลส | ชนิด | เต็ม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเตนเลส | A2 304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง