1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม ล็อคนัทสแตนเลส A2【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LOCKING HALF NUT

นัทหกเหลี่ยม ล็อคนัทสแตนเลส A2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 183.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล็อคนัทสแตนเลส A2 จาก RS PRO ใช้เมื่อต้องการล็อคนัทเอาไว้โดยไม่ต้องยึดเข้ากับวัตถุอื่นๆ
นัทหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดหกเหลี่ยมที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด มีเกลียวในที่จะยึดเข้ากับแกนของโบลท์หรือสกรูหัวจมหกเหลี่ยม
ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
คุ้มค่าราคาประหยัด
สูงเป็นครึ่งหนึ่งของนัทปกติ
เนื่องจากนัทหกเหลี่ยมมีหกด้าน จึงสะดวกในการใช้งานและประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
ขันและคลายออกได้ง่าย
ใช้งานได้จากทั้ง 360 องศาด้วยรูปทรงหกเหลี่ยม


นัทหกเหลี่ยมจาก RS PRO มีขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลายขนาด:
122-4399 – M2.5
122-4400 – M3
122-4401 – M4
122-4402 – M5
122-4403 – M6
122-4404 – M8
122-4405 – M10
122-4406 – M12
122-4407 – M16
122-4408 – M20

รหัสสินค้า
122-4399 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 183.65

฿ 129.64

LOCKING HALF NUT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M2.5 การขัดเงา ผิวเรียบ วัสดุ สแตนเลส
ชนิด ล็อคนัท ประเภท สเตนเลส A2 304 ความกว้าง 5mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 122-4399 ในชุด นัทหกเหลี่ยม ล็อคนัทสแตนเลส A2