(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด RS pro นี้ประกอบด้วย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ขนาด A4สเตนเลส เกรด A4 มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมทำความสะอาดและความสามารถในการ มือจับ อุณหภูมิที่ต่ำและสูงมาก
ความต้านทานของสแตนเลสต่อการ การกัดกร่อน ย้อมสีและ งานซ่อมบำรุง ต่ำทำให้เป็น วัสดุ เหมาะสำหรับชุด สกรู สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย นี้
ชุดประกอบด้วย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ขนาด A4 (รวม 624 ชิ้น)
ถึง DIN933 / 934
ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง
เหมาะสำหรับอาหารการแพทย์เคมีและอิเล็กทรอนิกส์
ขนาด เกลียว | M10, M12, M6, M8 | การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | สแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | แม่มด | ประเภท สเตนเลส | A4 316 | ประเภทของไดรฟ์ | แม่มด |
จำนวนชิ้น | 624 | ความยาว สกรู/ สลักเกลียว สั้นที่สุด | 20 มม | ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวที่สุด | 50 มม |
สกรู/ สลักเกลียว | สกรูตัวหนอน | สกรู/ โบลท์ | 20 ถึง 50 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 526-5482 ในชุด ส สกรู หัว หกเหลี่ยม สเตนเลส A4 และชุด น๊อตตัวเมีย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง