1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส A4, เมตริกกระทะ slotted & การคว้านรูเทเปอร์ หัว

SLOTTED PAN

สเตนเลส A4, เมตริกกระทะ slotted & การคว้านรูเทเปอร์ หัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,385.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดสกรู / สลักเกลียวสแตนเลส RS pro ประกอบด้วยสกรูเกลียว M3, M4, M5 และ M6สกรู/ สลักเกลียว A4 เกรด 18/8 สเตนเลส (ชนิด 304 S16) การขัดเงาสเตนเลส เกรด A4 มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม ความ สามารถในการทำความสะอาดและสามารถ มือจับ อุณหภูมิต่ำและสูงได้
ความต้านทานต่อการ การกัดกร่อน ย้อมสีและ งานซ่อมบำรุง ต่ำของสแตนเลสทำให้เป็น วัสดุ เหมาะสำหรับชุด สกรู สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย นี้
ชุดสกรู / สลักเกลียวสแตนเลส A4 พร้อมสกรูขนาด M3, M4, M5 และ M6
ร่อง ไดรฟ์
แบน หัว P

รหัสสินค้า
823-875 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 9,385.76

฿ 6,257.49

SLOTTED PAN 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M3, M4, M5, M6 การขัดเงา ผิวเรียบ วัสดุ สแตนเลส
รูปทรง หัว หัวเรียบ, หัวกระทะ ประเภท สเตนเลส A4 316 ประเภทของไดรฟ์ ร่อง
จำนวนชิ้น 1830 ความยาว สกรู/ สลักเกลียว สั้นที่สุด 6mm ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวที่สุด 40 มม
สกรู/ สลักเกลียว สกรูเครื่องจักร สกรู/ โบลท์ 6 ถึง 40 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 823-875 ในชุด สเตนเลส A4, เมตริกกระทะ slotted & การคว้านรูเทเปอร์ หัว