1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สกรู หัว หกเหลี่ยม สเตนเลส A2 และชุด น๊อตตัวเมีย

A2 STAINLESS STEEL HEXAGON

ส สกรู หัว หกเหลี่ยม สเตนเลส A2 และชุด น๊อตตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,655.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุด RS pro ประกอบด้วย A2 18 // 8 (เปอร์เซ็นต์ของโครเมียมและนิกเกิล) สแตนเลส ISO เมตริกและถั่วชุดนี้มีทั้งหมด 624 ชิ้นสเตนเลส เกรด A2 มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมทำความสะอาดและความสามารถในการ มือจับ อุณหภูมิที่ต่ำและสูงมากความต้านทานของสแตนเลสต่อการ การกัดกร่อน ย้อมสีและ งานซ่อมบำรุง ต่ำทำให้เป็น วัสดุ เหมาะสำหรับชุด สกรู สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย นี้
ทนต่อการ การกัดกร่อน สารเคมีและความร้อนสูงถึง 850 ° C
เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านอาหารการแพทย์เคมีอิเล็กทรอนิกส์และงานก่อสร้าง

รหัสสินค้า
466-7720 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,655.72

฿ 5,104.07

A2 STAINLESS STEEL HEXAGON 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M10, M12, M6, M8 การขัดเงา ผิวเรียบ วัสดุ สแตนเลส
รูปทรง หัว แม่มด ประเภท สเตนเลส A2 304 ประเภทของไดรฟ์ แม่มด
จำนวนชิ้น 624 ความยาว สกรู/ สลักเกลียว สั้นที่สุด 20 มม ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวที่สุด 50 มม
สกรู/ สลักเกลียว สกรูตัวหนอน สกรู/ โบลท์ 20 ถึง 50 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 466-7720 ในชุด ส สกรู หัว หกเหลี่ยม สเตนเลส A2 และชุด น๊อตตัวเมีย