1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
A2 สเตนเลส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูตัวหนอน ชุด สกรูตัวหนอนปลายถ้วย ธรรมดา

SOCKET SET SCREW KIT

A2 สเตนเลส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูตัวหนอน ชุด สกรูตัวหนอนปลายถ้วย ธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,861.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย 800 ชิ้น

รหัสสินค้า
395-428 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,861.80

฿ 2,574.66

SOCKET SET SCREW KIT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M3, M4 การขัดเงา ผิวเรียบ วัสดุ สแตนเลส
ประเภท สเตนเลส A2 304 ประเภทของไดรฟ์ รูหกเหลี่ยม จำนวนชิ้น 800
ความยาว สกรู/ สลักเกลียว สั้นที่สุด 3 มม ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวที่สุด 12 มม สกรู/ สลักเกลียว สกรูตัวหนอน
สกรู/ โบลท์ 3 ถึง 12 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 395-428 ในชุด A2 สเตนเลส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูตัวหนอน ชุด สกรูตัวหนอนปลายถ้วย ธรรมดา