1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กกล้า BZP เมตริกข้ามย่อมุมกระทะและ การคว้านรูเทเปอร์ หัว

COUNTERSUNK HEADS

เหล็กกล้า BZP เมตริกข้ามย่อมุมกระทะและ การคว้านรูเทเปอร์ หัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,487.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุด สกรูเครื่องจักร เมตริก ISO (supadriv)

รหัสสินค้า
281-962 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,487.37

฿ 2,991.73

COUNTERSUNK HEADS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 การขัดเงา ชุบ สังกะสี สดใส วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรง หัว หัวเรียบ, หัวกระทะ ประเภทของไดรฟ์ Pozidriv จำนวนชิ้น 3165
ความยาว สกรู/ สลักเกลียว สั้นที่สุด 6mm ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวที่สุด 40 มม สกรู/ สลักเกลียว สกรูเครื่องจักร
สกรู/ โบลท์ 6 ถึง 40 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 281-962 ในชุด เหล็กกล้า BZP เมตริกข้ามย่อมุมกระทะและ การคว้านรูเทเปอร์ หัว