1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม สแตนเลส【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS

สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม สแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 984.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม สแตนเลส A2 จาก RS PRO เกลียวเมตริก
สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมจาก RS PRO มีหัวแคบ เหมาะสำหรับใช้งานในบริเวณที่เข้าถึงยาก ตัวยึดนี้ใช้งานได้ดีในงานซ่อมและบำรุงเครื่องจักร และในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยานยนต์ และการบิน
ตัวยึดที่จำหน่ายผลิตจากสแตนเลส A2 (304) จึงเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สแตนเลส A2 ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และราคาประหยัดกว่าสแตนเลส A4 (316) ทั้งนี้ A4 (316) จะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า

ขันหรือคลายเกลียวด้วยประแจแอล หรือประแจหกเหลี่ยม ตัวยึดนี้มีจุดปลายได้หลายแบบ เช่น:
สกรูตัวหนอนปลายถ้วย – ปลาย เว้า นิยมใช้กันมากที่สุด
Flat point – ใช้สำหรับการรีเซ็ตหรือย้ายตำแหน่งบ่อยครั้ง เรียบง่ายและคุ้มค่า
ปลายกรวย – ปลาย แหลม ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ถาวรมากขึ้น ความสามารถในการยึดสูงสุดเนื่องจากการ หน้าสัมผัส ที่แม่นยำของ ปลายกรวย
Half ปลายทรงกระบอก - ปลาย เป็นทรงกระบอก

คุณสมบัติและประโยชน์:
มีขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลายขนาด เช่น M3, M4, M5, M6, M8 และ M10
ผลิตจากสแตนเลส A2
ใช้แทนโบลท์หกเหลี่ยมได้เมื่อมีระยะคลอนน้อย
สกรูหัวจมซ็อกเก็ต - ชนิดหัวที่แข็งแรงที่สุด
ความสูงหัวเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของแกน

การใช้งานทั่วไป เช่น:
แม้การใช้งานอาจแต่งต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วสกรูประเภทนี้มักใช้งานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ต้องการจับยึดชิ้นส่วนเข้ากับพื้นผิว หรือจับยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ซ็อกเก็ตจะต้องมีเกลียวเมตริกเหมือนกับตัวสกรู ตัวอย่างการใช้งาน:
อุปกรณ์จับยึดและการยึด
การซ่อมแซมและเครื่องมือกล
การ์ดรักษาความปลอดภัย
การใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมยานยนต์
การใช้งานภายในครัวเรือน
การใช้งานทางการแพทย์
การใช้งานด้านความสะดวกและงานซ่อมบำรุง

คำถามที่พบบ่อย
สกรูซ็อกเก็ตคืออะไร?
สกรูซ็อกเก็ตมีนิยามตามชื่อที่ตั้งเอาไว้ คือเป็นโบลท์มีเกลียวประเภทหนึ่ง สำหรับขันเข้าไปในซ็อกเก็ตที่ต้องการ มีความยาวและขนาดเกลียวหลากหลายขนาด โดยใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและใช้งานส่วนตัว สกรูซ็อกเก็ตคุณภาพดีและน่าเชื่อถือจาก RS PRO ช่วยให้งานจับยึดแข็งแรงและมั่นคงทุกการใช้งาน

สแตนเลสมีประโยชน์อย่างไร?
สแตนเลสมีประโยชน์มากกว่าแค่เพียงมีรูปลักษณ์สวยงามเท่านั้น จุดเด่นหลักคือมีความทนต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า ช่วยขจัดปัญหาไม่พึงประสงค์ เช่น สนิมเกาะ นอกจากนี้ยังทนความร้อนได้สูง ด้วยกระบวนการผลิตของสแตนเลส ทำให้สามารถทนความร้อนได้ในระดับที่เหลือเชื่อ ต่างจากสกรูหรือซ็อกเก็ตที่ทำจากสแตนเลส ข้อเสียอย่างเดียวคือเรื่องต้นทุน แต่ทั้งนี้วัสดุที่ทนทานและน่าเชื่อถือไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณใช้งานสินค้าได้เป็นเวลานาน แต่ยังมีความยั่งยืนอีกด้วย

หมายเหตุ
ต้องใช้ ประแจหกเหลี่ยม / กุญแจ อัลเลน
ทางเรามีสกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่ทำจากสแตนเลส A2 (304) ให้เลือกหลากหลายขนาดเกลียวและความยาว หากคุณไม่ต้องการสกรูที่ทำจากสแตนเลส A2 ทางเรายังมีสกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่ทำจากเหล็กกล้าผิวธรรมชาติ เหล็กกล้าชุบไบรท์ซิงค์ ไทเทเนียม และสแตนเลส A4 (316) โดยทั้งหมดล้วนได้มาตรฐาน DIN 912

มาตรฐาน
เกลียวตามมาตรฐาน DIN 912 / มาตรฐาน ISO 4762

รหัสสินค้า
293-426 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 984.32

฿ 694.83

HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 293-426 ในชุด สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม สแตนเลส