1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หัวเทเปอร์ ( ระบบรักษาความปลอดภัย 6 กลีบ)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

COUNTERSUNK HEAD

หัวเทเปอร์ ( ระบบรักษาความปลอดภัย 6 กลีบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 749.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรู ระบบรักษาความปลอดภัย การงัดแงะมีช่องเสียบเดือยซึ่งแทบจะกำจัดการถอดออกโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ จับคู่พิเศษ
ผลิตจาก สเตนเลส A2 (ชนิด 304 S15)

รหัสสินค้า
621-2502 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 749.77

฿ 529.26

COUNTERSUNK HEAD 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M3 การขัดเงา ที่ราบ วัสดุ สเตนเลส
รูปทรง หัว การคว้านรูเทเปอร์ ความยาว 12 มม ประเภท สเตนเลส A2 304
ประเภทของไดรฟ์ ขาพิน ย่อมุม hex

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 621-2502 ในชุด หัวเทเปอร์ ( ระบบรักษาความปลอดภัย 6 กลีบ)