1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเครื่องจักรหัวกระทะผ่า, เกลียวเมตริก สแตนเลส A4【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเครื่องจักรหัวกระทะผ่า, เกลียวเมตริก สแตนเลส A4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 459.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูเครื่องจักรหัวกระทะ เกลียวเมตริก คุณภาพยอดเยี่ยมจาก RS Pro สกรูแบบเกลียวเต็ม มีรอยบากแบบผ่าที่สะดวกในการใช้ไขควงปากแบนขัน ใช้ยึดกับรูที่ต๊าปเกลียวไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือใช้ร่วมกับนัทมีเกลียวบริเวณรูทะลุ สกรูสแตนเลสเกรด A4 Type 316 (หรือเรียกว่าเกรด Marine) มีความยาว และขนาดเกลียวหลากหลายขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
· สระว่ายน้ำ
· โรงงานเคมี
· ฟิตติ้งดาดฟ้าเรือ
· อุปกรณ์เกี่ยวกับนม
· อุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์
· โรงบำบัดน้ำเสีย

รหัสสินค้า
189-311SALE
189-377SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ เกลียว ขนาด เกลียว

฿ 596.56

฿ 421.11

MACHINE SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 100.5M3

฿ 459.45

฿ 324.33

MACHINE SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 100.7M4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 10mm วัสดุ สแตนเลส รูปทรง หัว หัวกระทะ
ประเภท สเตนเลส A4 316 ประเภทของไดรฟ์ ร่อง