1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเครื่องจักรหัวกระทะ Pozidriv สแตนเลส【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

METRIC THREAD

สกรูเครื่องจักรหัวกระทะ Pozidriv สแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 606.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูเครื่องจักรเป็นสกรูแบบเกลียวเต็มสำหรับใช้กับรูที่ต๊าปเกลียวที่เจาะรูไว้ล่วงหน้า หรือใช้กับนัทและแหวนรองบริเวณรูทะลุ สกรูเครื่องจักรมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ วัสดุ ชนิดหัว รอยบาก และขนาด สกรูเครื่องจักรใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งในเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และระบบงานอุตสาหกรรมอีกหลากหลายประเภท สกรูเครื่องจักรมีลักษณะคล้ายกับโบลท์ แต่สกรูเครื่องจักรจะมีรูซ็อกเก็ตที่หัวเพื่อให้ใช้ไขควงขันได้
· ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี · รีไซเคิลได้
· ไม่เป็นแม่เหล็ก

รหัสสินค้า
914-1848 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 606.00

฿ 427.78

METRIC THREAD 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 6mm พิทช์ เกลียว 0.7 วัสดุ สแตนเลส
รูปทรง หัว หัวกระทะ ประเภท สเตนเลส A4 316 ประเภทของไดรฟ์ Pozidriv
ขนาด เกลียว M4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 914-1848 ในชุด สกรูเครื่องจักรหัวกระทะ Pozidriv สแตนเลส