1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเครื่องจักรหัวกระทะจมแฉก สแตนเลส A2【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HEAD MACHINE SCREWS

สกรูเครื่องจักรหัวกระทะจมแฉก สแตนเลส A2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูเครื่องจักรเป็นสกรูแบบเกลียวเต็มสำหรับใช้กับรูที่ต๊าปเกลียวที่เจาะรูไว้ล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะ หรือใช้กับนัทและแหวนรองบริเวณรูทะลุ
สกรูเครื่องจักรหัวกระทะจมแฉกสแตนเลสจาก RS Pro ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานประกอบชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย
· สกรูสแตนเลสใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 50-60 °C · สามารถใช้ในงานก่อสร้างห้องครัวเชิงพาณิชย์และในครัวเรือน อ่างล้างจาน ปิโตรเคมี การแปรรูปแร่ และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ
· หากต้องการให้ชิ้นงานที่ได้มีความประณีตสวยงาม สกรูสแตนเลสนับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
· ทนทานต่อการกัดกร่อนดี
· รีไซเคิลได้
· ไม่เป็นแม่เหล็ก

รหัสสินค้า
914-1472 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 278.79

฿ 196.80

HEAD MACHINE SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 5mm พิทช์ เกลียว 0.45 วัสดุ สแตนเลส
รูปทรง หัว หัวกระทะ ประเภท สเตนเลส A2 304 ประเภทของไดรฟ์ Pozidriv
ขนาด เกลียว M2.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 914-1472 ในชุด สกรูเครื่องจักรหัวกระทะจมแฉก สแตนเลส A2