(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูของเครื่องเป็นสกรูเกลียวทั้งหมดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้กับรูที่เคาะไว้ล่วงหน้าหรือใช้กับน็อตและแหวนรองที่เข้ากันได้ในรูสกรู เครื่องจักร มีให้เลือกหลายแบบ วัสดุ ประเภท หัว ชุดขับมอเตอร์ และขนาดตามชื่อของพวกเขา สกรู เครื่องจักร ใช้เพื่อยึด ส่วนประกอบ ต่างๆเข้าด้วยกันในเครื่องใช้ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานพาหนะท่ามกลางวัตถุอื่น ๆ ทั้งหมดสกรู เครื่องจักร มีลักษณะคล้ายกับ สลักเกลียว แต่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อยู่ที่ หัว ซึ่งช่วยให้สามารถหมุนได้ด้วยการขันสกรู
สกรูเครื่องเจาะ bzp คุณภาพ RS pro ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การประกอบที่ง่ายดาย
พิทช์ เกลียว | 0.5 | การขัดเงา | ชุบไบรท์ซิงค์ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | หัวเตเปอร์ | ประเภทของไดรฟ์ | Pozidriv | ขนาด เกลียว | M3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 908-7481 ในชุด Pozidriv สกรูเครื่องจักร หัวเทเปอร์ สกรู เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี สดใส
รหัสสินค้า |
---|
908-7488 |
908-7497 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.91 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 5mm | ||
฿ 255.95 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 25mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง