(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนล็อคนอกสแตนเลสที่สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 1.4122 (BSC SF 14) และ BS3673
มีจำหน่ายเป็นแพ็คขนาดแยกทั้งแบบแหวนล็อคนอก และแบบ ‘E’
มีคีมหุบ-ถ่าง RS ที่เหมาะสมให้
รหัสสินค้า |
---|
209-6621 |
209-6637 |
209-6643 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เหมาะกับเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง | สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | แหวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,184.61 ฿ 836.22 | CIRCLIPS STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 9.6mm | 10mm | 17mm | ||
฿ 821.65 ฿ 580.00 | CIRCLIPS STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 11.5mm | 12mm | 19mm | ||
฿ 1,194.33 ฿ 843.08 | CIRCLIPS STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 13.4mm | 14mm | 21.4mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส | ประเภทห่วง | ภายนอก | แหวน หนา | 1mm |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง