(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทหกเหลี่ยม เมตริก
ตามมาตรฐาน DIN934
สแตนเลส A4 เกรด 18/8 (Type 316 S16)
รหัสสินค้า |
---|
183-9045 |
189-579 |
189-585 |
189-591 |
189-608 |
189-614 |
248-4551 |
248-4573 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 933.85 ฿ 659.20 | A4 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M12 | 19mm | ||
฿ 441.20 ฿ 311.44 | A4 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M4 | 7mm | ||
฿ 699.31 ฿ 493.64 | A4 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M5 | 8mm | ||
฿ 1,245.81 ฿ 879.42 | A4 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M6 | 10mm | ||
฿ 930.05 ฿ 656.52 | A4 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M8 | 13mm | ||
฿ 969.41 ฿ 684.31 | A4 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M10 | 17mm | ||
฿ 634.87 ฿ 448.15 | A4 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M2 | 4mm | ||
฿ 2,241.79 ฿ 1,494.60 | A4 STAINLESS STEEL HEX NUTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M16 | 24mm |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | สแตนเลส | ชนิด | เต็ม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเตนเลส | A4 316 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง