1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สเตนเลส A4 แบบ Cross-recess【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเตนเลส A4 แบบ Cross-recess
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 593.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ถึงDIN7982
สเตนเลส เกรด A4 18 // 8 (ชนิด 316 S16)

รหัสสินค้า
522-1331SALE
522-1375SALE
522-1397SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการวัดความยาว ขนาด เกลียว UTS ความยาวของจักรพรรดิ

฿ 693.32

฿ 489.41

CROSS RECESS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1019mmNo. 63/4 นิ้ว

฿ 593.41

฿ 418.89

CROSS RECESS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1025 มมหมายเลข 81in

฿ 1,384.55

฿ 977.35

CROSS RECESS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1025 มมหมายเลข 101in

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ผิวเรียบ วัสดุ สแตนเลส รูปทรง หัว การคว้านรูเทเปอร์
ประเภท สเตนเลส A4 316 ประเภทของไดรฟ์ Pozidriv