(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
A cap to protect frame ends.
[Features]
· Material: ABS resin.
· Color: available in black and gray.
[Applications]
· Cover material for factory automation equipment.
· For display stand cover component used at exhibitions.
· For work bench component.
· For machine base component.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ฝาครอบ | ประเภทเมานต์ | สี | สเปค | มิติ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.67 ฿ 45.69 | FLAME CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด A | สีดำ | - | 15x30 | ||
฿ 45.17 ฿ 29.34 | FLAME CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด A | สีดำ | - | 15x60 | ||
฿ 50.48 | FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด A | สีดำ | - | 15x90 | ||
฿ 23.45 | FLAMECAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเหลี่ยม | ชนิด B | สีดำ | - | 30x30 | ||
฿ 67.67 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบเหลี่ยม | ชนิด B | สีเทา | - | 30x30 | ||
฿ 32.82 | FLAME CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด B | สีดำ | - | 30x60 | ||
฿ 76.47 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด B | สีเทา | - | 30x60 | ||
฿ 75.00 | FLAME CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ประเภท C | สีดำ | - | 30x90 | ||
฿ 79.63 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ประเภท C | สีเทา | - | 30x90 | ||
฿ 72.22 | FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | แบบ D | สีดำ | - | 60x120 | ||
฿ 38.28 ฿ 34.33 | FLAME CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเหลี่ยม | ชนิด B | สีดำ | - | 60x60 | ||
฿ 85.54 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบเหลี่ยม | ชนิด B | สีเทา | - | 60x60 | ||
฿ 40.12 | FLAME CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ประเภท C | สีดำ | - | 60x90 | ||
฿ 89.02 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ประเภท C | สีเทา | - | 60x90 | ||
฿ 98.96 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รูปทรง สามด้าน] Multi-ใบหน้า | ชนิด B | สีดำ | - | 30x30 | ||
฿ 107.89 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รูปทรง สามด้าน] Multi-ใบหน้า | ชนิด B | สีดำ | ความสมมาตรของ ECPC-3060-R-6 | 30x60 | ||
฿ 107.89 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รูปทรง สามด้าน] Multi-ใบหน้า | ชนิด B | สีดำ | ความสมมาตรของ ECPC-3060-L-6 | 30x60 | ||
฿ 117.29 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [รูปทรง สามด้าน] Multi-ใบหน้า | ชนิด B | สีดำ | - | 60x60 | ||
฿ 116.51 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปทรง L | ชนิด B | สีดำ | - | 60x60 | ||
฿ 98.96 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปทรง อาร์ | ชนิด B | สีดำ | - | 30x30 | ||
฿ 201.29 ฿ 69.06 | FLAME CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง L / R | ชนิด B | สีดำ | - | 60x60 | ||
฿ 99.12 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มุม | ชนิด B | สีดำ | 15° | - | ||
฿ 99.12 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มุม | ชนิด B | สีดำ | 30° | - | ||
฿ 99.12 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มุม | ชนิด B | สีดำ | 45° | - | ||
฿ 99.12 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มุม | ชนิด B | สีดำ | 60° | - | ||
฿ 99.12 | NIQ FLAME CAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มุม | ชนิด B | สีดำ | 75° | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ฝาครอบ หยุด | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ วัสดุ | เรซิ่น ABS [ABS] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง