ชุด HAA หลังระบายความร้อนด้วยอากาศ

ข้อควรระวัง
- ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
■ ผลิตภัณฑ์ที่วางแผนไว้สำหรับวางจำหน่ายออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะถูกนำขึ้นในบนเว็บไซต์นี้แบบเฉพาะกิจ
มีตัวเลือกรุ่น CQ2/ MG
*อุปกรณ์สุญญากาศ, ชุด FRLs, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะถูกนำขึ้นในหน้าเฉพาะของเว็บไซต์นี้แบบเฉพาะกิจ
*ข้อมูลข้างต้นถูกแก้ไข ณ เดือนธันวาคม 2018 - โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
อาฟเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศนี้ไม่ต้องใช้ เครื่องหล่อเย็น และ งานซ่อมบำรุง ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการ งานตัด น้ำประปาหรือการแช่แข็ง
[คุณสมบัติ]
·ทำให้ อากาศอัด มีอุณหภูมิสูงเย็นลงจาก ปั๊มลม ลงเหลือ 40 ° C หรือน้อยกว่าและขจัดความชื้นออกจากอากาศ
·ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
·พื้น
·ตัวแยก อุปกรณ์ระบายน้ำ แบบฝัง ตัว
· ชุดกรอง ป้องกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริม
Air cooled aftercooler HAA ซีรี่ย์มีคุณสมบัติ

ลักษณะภายนอก HAA15

ลักษณะภายนอก HAA7

หลักการทำงาน
สเปค
| รุ่น | HAA7 | HAA15 | HAA22 | HAA37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จัดอันดับเงื่อนไข | ความจุการไหลของอากาศ L / นาที (ANR) * 1 | 1,000 | 2,200 | 3,300 | 5,700 | |||
| อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ (° C) | 70 | |||||||
| ความดันลม เต้าเสียบ (mpa) | 0.7 | |||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 32 | |||||||
| อุณหภูมิของอากาศ เต้ารับ (° C) | 40 | |||||||
| ช่วงการดำเนินงาน | บังคับ ของไหล | อากาศอัด | ||||||
| อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ (° C) | 5 ถึง 100 | |||||||
| ความดันลม เต้าเสียบ (mpa) | 0.05 ถึง 1.0 (พร้อม อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ: 0.15 ถึง 1.0) | 0.05 ถึง 0.97 (พร้อม อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ: 0.15 ถึง 0.97) | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 2 ถึง 50 | |||||||
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ในบ้าน | |||||||
| สเปค แบบใช้ไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส 100 V AC (50/60 hz) | 1 เฟส 200 V AC (50/60 hz) | 1 เฟส 100 V AC (50/60 hz) | 3 เฟส 200 V AC (50/60 hz) | 3 เฟส 200 V AC (50/60 hz) | 3 เฟส 200 V AC (50/60 hz) | |
| การใช้พลังงาน (W) | 50 เฮิร์ต | 55 | 58 | 55 | 50 | 90 | 204 | |
| 60 เฮิร์ต | 58 | 65 | 65 | 60 | 130 | 244 | ||
| กระแสไฟฟ้า (A) | 50 เฮิร์ต | 0.8 | 0.43 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | |
| 60 เฮิร์ต | 0.81 | 0.46 | 0.9 | 0.35 | 0.45 | 2.0 | ||
| หลักฐาน ความดัน (mpa) | 1.5 | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง พัดลมระบายความร้อน (มม.) | 255 | 300 | 400 | 350 × 2 ชิ้น | ||||
| คูลเลอร์ | แผ่นเพลท สายยาง อะลูมิเนียม พร้อมครีบ | |||||||
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับ เต้าเสียบ/ เต้ารับ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Rp3 / 4 | 1B ข้อต่อยูเนี่ยน | 1 1/2 B ข้อต่อยูเนี่ยน | |||||
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับ อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ (พร้อมระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ) | Rc 3/8 (Rc 3/8) | Rc 1/2 (Rc 3/8) | ||||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 18 | 24 | 36 | 55 | ||||
| สี การเคลือบผิว | Munsell N-8 (สีขาว), Munsell 2.5PB5 / 8.5 (สีน้ำเงิน) | |||||||
| ปั๊มลม ใช้งานได้ (kW) * 2 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | ||||
| อุปกรณ์ มาตรฐาน | เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับ วัดอุณหภูมิ อากาศ เต้ารับ (1 ชิ้น) | - | ● | ● | ● | |||
| อุปกรณ์เสริม * 3 | วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ (1 ชิ้น) | 3/8B | 1/2B | |||||
| ข้อต่อยูเนี่ยน (2 ชิ้น) | - | 1B | 1 1/2 B | |||||
*1: ANR คือ ค่า ที่ 20 ° C ความดัน บรรยากาศและความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*2: ปั๊มลม จะขึ้นอยู่กับอัตราการคายประจุและอุณหภูมิการคายประจุ (70 ° C) ของ ปั๊มลม แบบ สกรู
*3: ผู้ใช้ ควรติดตั้ง อุปกรณ์เสริม
ขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ขนาด: HAA7
(หน่วย: มิลลิเมตร)

มิติ HAA15-22
(หน่วย: มิลลิเมตร)

มิติ HAA37
(หน่วย: มิลลิเมตร)
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAA15 | 1 B ข้อต่อยูเนี่ยน | 460 | 394 | 33 | 70 | 59 | 485 | 428 | 320 | 150 | 150 | 320 | 70 | 58 | 200 | 480 | 220 | 225 |
| HAA22 | 1 1/2 B ข้อต่อยูเนี่ยน | 588 | 484 | 52 | 70 | 60 | 580 | 505 | 333 | 150 | 150 | 400 | 94 | 65 | 200 | 610 | 220 | 238 |
วิธีการคำนวณอุณหภูมิอากาศที่ เต้ารับ
อุณหภูมิอากาศ เต้ารับ สามารถคำนวณได้จากอุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ อุณหภูมิ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และความสามารถในการไหลของอากาศโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
(ตัวอย่าง) อุณหภูมิอากาศที่ไหล เต้าเสียบ: 100 ° C อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 20 ° C, ความจุการไหลของอากาศ: 2,000 L / นาที (ANR), ความดันลม:
0.7 MPa รุ่น: HAA22-14

ปัจจัย แก้ไขโดย อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
- 1. ใช้อุณหภูมิอากาศทางออก 38.5 ° C จากตารางอุณหภูมิอากาศออก ในกรณีนี้ให้ใช้บรรทัดตัวประกอบการแก้ไข A
- 2. ถัดไปให้ใช้ ปัจจัย การแก้ไขโดยกราฟ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน เพื่อรับค่า ปัจจัย การแก้ไข ที่ 1.35 ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C ที่บรรทัด A
- 3. แบ่ง 38.5 ° C (จาก ขั้น 1) เป็น 1.35 (จาก ขั้น 2) เพื่อให้ได้อุณหภูมิของอากาศที่ เต้ารับ มา อุณหภูมิอากาศ เต้ารับ = 38.5 ÷ 1.35 = 28.5 ° c
อุณหภูมิของอากาศ เต้ารับ
| รุ่น | บรรทัด ปัจจัย แก้ไข | การไหลของอากาศ (L / นาที [ANR]) | อุณหภูมิอากาศที่ไหล เต้าเสียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50°C | 70°C | 100°C | |||
| HAA7 | (A) | 500 | 34.5 | 35 | 35.5 |
| (B) | 1,000 | 38 | 40 | 42.5 | |
| (C) | 1,500 | 40 | 44 | 47.5 | |
| HAA15 | (A) | 1,000 | 33 | 35.5 | 36 |
| (B) | 2,200 | 36.5 | 40 | 42.5 | |
| (C) | 3,000 | 38 | 42 | 44 | |
| HAA22 | (A) | 2,000 | 34 | 37 | 38.5 |
| (B) | 3,300 | 36 | 40 | 42.5 | |
| (C) | 4,000 | 37 | 41.5 | 45 | |
| HAA37 | (A) | 4,000 | 34 | 38 | 39 |
| (B) | 5,700 | 35 | 40 | 43 | |
| (C) | 7,000 | 36 | 42 | 45 | |
เงื่อนไข:
- ความดันลม 0.7 mpa อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 32 ° C
- อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ 50 ° C เป็นอากาศอิ่มตัว ที่ 70 ° C ขึ้นไปเป็นอากาศชื้นที่มีจุดน้ำค้างที่ 67 ° C
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวังใน การออกแบบ
ความระมัดระวัง
- 1. อย่ากีดขวางทางเข้าและทางออกของช่องระบายอากาศของอาฟเตอร์คูลเลอร์และต้องแน่ใจว่าติดตั้งอาฟเตอร์คูลเลอร์ห่างจากผนังและอุปกรณ์อื่น ๆ มากกว่า 20 ซม.
- 2. ติดตั้งอาฟเตอร์คูลเลอร์ในสถานที่ที่เอื้อต่อ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
- 3. ติดตั้งอาฟเตอร์คูลเลอร์ในตำแหน่งที่มีการสั่นสะเทือนน้อยที่สุด
- 4. เนื่องจากอุณหภูมิโดยรอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากความร้อนไอเสียจากอาฟเตอร์คูลเลอร์ระบายอากาศบริเวณนั้นด้วย พัดลมระบายอากาศ ฯลฯ
- 5. เครื่องปรับอากาศแบบอาฟเตอร์คูลเลอร์ไม่สามารถใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 ° C หากต้องการใช้ในตำแหน่งดังกล่าวให้ใช้ประเภท aftercooler ระบายความร้อนด้วยน้ำแทน
- 6. อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาตของอากาศ เต้าเสียบ คือ 100 ° C
หากอากาศ เต้าเสียบ เกินอุณหภูมินี้ให้เลือกประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำที่เหมาะสม aftercooler - 7. ป้องกันไม่ให้ครีบอุดตัน อย่าใช้อาฟเตอร์คูลเลอร์นี้ในบริเวณที่มีฝุ่นหนืด (ผงสีไฟฟ้าสถิต, อนุภาคมัน ฯลฯ ) หากต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โปรดติดต่อศูนย์บริการผู้ผลิตล่วงหน้า
การติด
ความระมัดระวัง
- 1. อย่าแลกเปลี่ยนการเชื่อมต่อกับทางเข้าของอากาศอัดและเต้าเสียบอากาศอัด เมื่อกระชับช่องอากาศเข้าและท่อระบายออกตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ประแจท่อเพื่อจับที่ปากน้ำและหัวฉีดของผลิตภัณฑ์
- 2. เชื่อมต่อ ท่อระบายน้ำ เนื่องจากการระบายน้ำจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ อากาศอัด เย็นลง
- 3. ท่อระบายน้ำต้องมีท่อที่มีขนาดต่ำสุด 10 มม. และความยาวสูงสุด 5 ม. (เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติเสริม)
งานซ่อมบำรุง

หากอาฟเตอร์คูลเลอร์ติดตั้ง อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติจำเป็นต้องติดตั้ง เฟรม ต่อไปนี้ เฟรม ติดตั้ง (ตัวเลือก: อ้างถึง p. 11 อุปกรณ์เสริม)
ความระมัดระวัง
- 1. ตรวจสอบตัวทำความเย็นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและทำความสะอาดเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวาง
- 2. ระบายน้ำทิ้งเป็นประจำตามปริมาณการระบายน้ำที่ถูกสร้างขึ้น (แนะนำให้ใช้ตัว อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติเสริมสำหรับการคายประจุอัตโนมัติ)
- * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค อื่น ๆ