JMB Series กระบอกลม, ทำงานสองทาง, ก้านเดี่ยว

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว )
[คุณสมบัติ]
· ปริมาณการใช้อากาศลดลงสูงสุดถึง 29% ด้วยการเลือกขนาดที่เหมาะสม
· ลดภาระแรงงาน: ไม่จำเป็นต้องปรับตัวกันกระแทกด้วยตัวกันกระแทกที่ปรับแบบปรับไม่ได้
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· การติดตั้ง: ประเภทพื้นฐาน
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
· *ไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีแม่เหล็ก

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

JMB ซีรีส์ กระบอกลม คู่แสดง สเปค ก้านเดี่ยว

JMB ซีรีส์ กระบอกลม, การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก แกนเดี่ยว 1

JMB ซีรีส์ กระบอกลม, การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก แกนเดี่ยว 1

JMB ซีรีส์ กระบอกลม, การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก ก้านเดี่ยว 2

JMB ซีรีส์ กระบอกลม, การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก ก้านเดี่ยว 2

หนังบู๊การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.0 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa*1
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60° c
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบ *50 ถึง 500 มม./วินาที*1
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง 2
กันกระแทกเบาะลม แบบ ไม่ แบบปรับได้ + ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (Rc, NPT, G)1/8 (ขนาด รู 32 มม. / 40 มม. / 45 มม. / 50 มม. / 56 มม.), 1/4 (ขนาด รู 63 มม. / 67 มม. / 80 มม. / 85 มม.), 3/8 (ขนาด รู 100 มม.)
การติดตั้งประเภทพื้นฐาน

* ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า ระบบ ที่เลือก ความเร็วที่ระบุอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด
*1: แรงดันใช้งานสูงสุด และความเร็วลูกสูบแตกต่างจากรุ่น MB

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด
3225, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300300
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300300
4525, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300300
5025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400400
5625, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400400
6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400400
6725, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400400
8025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500500
8525, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500500
10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500500

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

 

(หน่วย: กก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)324045505663678085100
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน0.210.300.320.620.690.881.031.541.912.56
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มม0.110.170.180.190.200.200.240.320.380.46

การคำนวณ

ตัวอย่าง) JMDBB32-100 (พื้นฐาน ⌀32 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 32‑มม.], ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม.)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 0.21 (พื้นฐาน ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.])
  • น้ำหนักเพิ่มเติม: 0.11 / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

0.21 + 0.11 × 100/50 = 0.43 กก

พลังงานจลน์ที่อนุญาต

กราฟพลังงานจลน์ที่อนุญาต

กราฟพลังงานจลน์ที่อนุญาต

ตัวอย่าง) ค้นหาขีดจำกัดบนของ โหลดไฟฟ้า ปลายก้านเมื่อ กระบอกลม ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) ทำงานที่ 300 มม./วินาที
จากจุดที่ระบุ 300 mm/s บน แกน นอนให้ขยายเส้นขึ้นและหาจุดที่ตัดกับเส้นสำหรับขนาด รู 50 มม. ขยายเส้นจากจุดตัดไปทางซ้ายและหาน้ำหนักบรรทุก 40 กก.

โหลดไฟฟ้า ด้านข้างที่อนุญาตได้ที่ปลายก้าน

กราฟของ โหลดไฟฟ้า ด้านข้างที่อนุญาตที่ปลายก้าน

กราฟของ โหลดไฟฟ้า ด้านข้างที่อนุญาตที่ปลายก้าน

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพื้นฐาน: JMDBB

Drawing บอกขนาด: JMDBB

Drawing บอกขนาด: JMDBB

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
AALBB1CDEFGHH1JKKAMMMNPSZZ
32มากถึง 3002219.5421731102489386M5 × 0.85.588M10 × 1.25181/863109
40มากถึง 3002421482237143299448M5 × 0.88128M14 × 1.5181/862114
45มากถึง 3002421522241143299448M5 × 0.88128M14 × 1.5181/862114
50สูงถึง 400353260274518381095511M6 × 171611M18 × 1.5181/863129
56สูงถึง 400353265275018381095511M6 × 171611M18 × 1.5181/863129
63สูงถึง 400353270275518386115111M6 × 171611M18 × 1.5221/473135
67สูงถึง 400353275275818386115111M8 × 1.2571611M18 × 1.5221/473135
80สูงสุด 5004037883269224512136213M8 × 1.2571913M22 × 1.5261/483158
85สูงสุด 5004037953274224512136213M10 × 1.2571914M22 × 1.5261/483159
100สูงสุด 50040371104187265010146616M10 × 1.25122314M26 × 1.5283/888168

สลับ การเชื่อมต่อสายไฟ สวิตช์อัตโนมัติ และตัวอย่าง

ข้อมูล สเปค อ่างล้างจาน

3 ขดลวด NPN

3 ขดลวด NPN

2- ขดลวด

2- ขดลวด

* เชื่อมต่อตาม สเปค อินพุตของ PLC ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ จะแตกต่างกันไปตาม สเปค อินพุตของ PLC

ข้อมูล สเปค อินพุตแหล่งที่มา

3 ขดลวด PNP

3 ขดลวด PNP

2- ขดลวด

2- ขดลวด

* เชื่อมต่อตาม สเปค อินพุตของ PLC ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ จะแตกต่างกันไปตาม สเปค อินพุตของ PLC

ตัวอย่าง การเชื่อมต่อสายไฟ AND (ซีรีส์) และ OR (ขนาน)

3- ขดลวด และ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เอาต์พุต NPN (ใช้ รีเลย์)

3- ขดลวด และ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เอาต์พุต NPN (ใช้ รีเลย์)

* เมื่อใช้ สวิตช์ ตัน ส สถานะ ตอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ คลองเลื่อย การใช้งาน เพื่อให้สัญญาณสำหรับ 50 มิลลิวินาทีแรกไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง

  • *1 โหลดไฟฟ้า ด้านข้างที่อนุญาตได้: โหลดไฟฟ้า ด้านข้างที่ใช้ได้กับปลายก้านลูกสูบมีจำกัด หากใช้ กระบอกสูบ ที่มี โหลดไฟฟ้า ด้านข้างเกินขีดจำกัด อาจทำให้อากาศรั่วได้เนื่องจากการเสียดสีที่ผิดปกติของซีล การ การกะเทาะ ของ ท่อ/ สายยาง และลูกสูบของ กระบอกสูบ หรือการเสียดสีที่ผิดปกติของชิ้นส่วน ตลับลูกปืน/รองลื่น โหลดไฟฟ้า ด้านข้างที่ใช้กับแกนลูกสูบต้องอยู่ในช่วงที่อนุญาตซึ่งระบุไว้ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต หาก โหลดไฟฟ้า เกินขีดจำกัด ให้ติดตั้ง ไกด์ หรือเปลี่ยนขนาด รู ให้เหมาะสมกับ โหลดไฟฟ้า เพื่อให้ โหลดไฟฟ้า อยู่ในขอบเขตที่อนุญาต
  • *2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อกับ ชิ้นงาน: เมื่อ ชิ้นงาน ติดตั้งที่ปลายก้านลูกสูบ ให้เชื่อมต่อโดยจัดตำแหน่งศูนย์กลางของก้านลูกสูบและ ชิ้นงาน หากอยู่นอกจุดศูนย์กลาง โหลดไฟฟ้า ด้านข้างจะถูกสร้างขึ้น และปรากฏการณ์ที่กล่าวถึงใน *1 อาจเกิดขึ้น เพื่อไม่ใช้ โหลดไฟฟ้า นอกศูนย์ ขอแนะนำให้ใช้ โฟลทติ้งจอยท์
  • *3 ใช้งานหลายกระบอกพร้อมกันได้: เป็นการยากที่จะ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของกระบอกสูบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เงื่อนไขต่อไปนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว: การเปลี่ยนแปลงของ ความดัน การจ่าย โหลดไฟฟ้า อุณหภูมิและ การหล่อลื่น ความแตกต่างของสมรรถนะของแต่ละ กระบอกสูบ การเสื่อมสภาพของแต่ละส่วนเมื่อเวลาผ่านไป เป็นต้น สามารถใช้ตัวควบคุม ตัวควบคุมปริมาณลม เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของกระบอกสูบหลายตัวพร้อมกันใน ระยะเวลา สั้นๆ แต่อาจใช้งานไม่ได้ตามต้องการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข หากกระบอกสูบหลายตัวทำงานพร้อมกันไม่ได้ จะใช้แรงที่ไม่สมเหตุผลกับก้านลูกสูบเพราะตำแหน่ง กระบอกสูบ อาจไม่เท่ากัน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียดสีของซีลและ ตลับลูกปืน การ การกะเทาะ ของ ท่อ/ สายยาง และลูกสูบของ กระบอกสูบ เป็นต้น อย่าใช้ การใช้งาน เพื่อควบคุมกระบอกสูบหลาย ๆ อันพร้อมกันโดยการปรับความเร็วของ กระบอกสูบ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานกระบอกสูบหลาย ๆ อันพร้อมกันได้ ให้ใช้ ไกด์ ที่มี ชนิดแข็ง สูงสำหรับการ โหลดไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ กระบอกสูบ เสียหายแม้ว่า เอาต์พุต ของ กระบอกสูบ จะแตกต่างกันเล็กน้อย
  • *4 ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า ระบบ ที่เลือก ความเร็วที่ระบุอาจไม่เป็นที่พอใจ
  • *5 ก่อนใช้งาน โปรดดู "ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย " "ข้อควรระวังทั่วไป" และ " ข้อควรระวังเกี่ยวกับ สวิตช์อัตโนมัติ "
  • *6 ดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น