(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· การวางตำแหน่ง ทำได้โดย ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนเรียว · เมื่อขัน แคลมป์ยึด สลักเกลียว หรือ หัวล็อค ก้านโยก ให้แน่น ลูกบอลจะถูกดันออกด้านนอก ซิ ทรงเรียว บุชชิ่ง เปอร์แบบเคลื่อนย้ายได้ และ พื้นผิว แผ่นเพลท หน้าสัมผัส แนบสนิท · แคลม แคลมป์ยึด สลักเกลียว ใช้เวลาประมาณ 2 รอบในการจับยึดให้เสร็จสมบูรณ์ * ไม่มี ฟังก์ชั่น ชั่น การวางตำแหน่ง เมื่อใช้หมุด แบบตรง และบูช แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
CP735-0939L |
CP735-0939S |
CP735-1246L |
CP735-1246S |
CP735-1656L |
CP735-1656S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,078.15 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 38 | บุชแบบเทเปอร์ | ||
฿ 3,726.42 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 38 | บุชแบบตรง | ||
฿ 6,521.31 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 45 | บุชแบบเทเปอร์ | ||
฿ 4,170.18 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 45 | บุชแบบตรง | ||
฿ 7,211.64 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 55 | บุชแบบเทเปอร์ | ||
฿ 4,821.16 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 55 | บุชแบบตรง |
กำลังโหลด …
ชนิด | บุชชิ่ง | รูปทรงพื้นฐาน | Flanged | ความเผื่อ OD | G6 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข | ไม่ | วัสดุ | SCM440 | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการแปรรูป บำบัดความร้อน ( กระบวนการแปรรูป ไนไตรด์อ่อน) |
รูปทรง ID | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง