2/3 พอร์ตเชื่อมต่อชุดวาล์วควบคุมด้วยกลไก VM200

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
2/3 พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก VM200 Series ที่มีความหลากหลายของประเภทหัวขับวาล์ว
[คุณสมบัติ]
· ความจุการไหลมาก
· สามารถเลือกวิธีการติดตั้ง (การติดตั้งด้านข้าง ด้านล่างโดยใช้สกรู หรือการติดตั้งด้วยฉากยึดพิเศษ)
รายละเอียดของแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM200

รูปภาพสินค้าแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM200
รายละเอียดจำเพาะของแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM200
| ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||
|---|---|---|---|
| ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0 ถึง 1 MPa | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลวที่ใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||
| ลักษณะอัตราการไหล | — | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) |
| C (dm3 / [s·bar]) | 4 | 3.5 | |
| b | 0.4 | 0.1 | |
| Cv | 0.87 | 0.69 | |
| การหล่อลื่นหมายเหตุ 1) | ไม่จำเป็น | ||
| ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/4 | ||
| น้ำหนัก (พื้นฐาน) | 90 g | ||
| รหัสสินค้าของตัวยึดหมายเหตุ 2) | VM2-B | ||
หมายเหตุ 1) ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น
หมายเหตุ 2) สามารถใช้สำหรับการติดตั้งด้านข้างเท่านั้น
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM200
| หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บอดี้หลักของวาล์ว | ADC | เคลือบสีขาว | |
| 2 | พลั้งเจอร์ | โพลิอะซีทัล | 2 พอร์ท | สีเทา |
| 3 พอร์ท | สีขาว | |||
| 3 | พลั้งเจอร์รีเทนเนอร์ | PBT | — | |
| 4 | ฝาครอบ | PBT | — | |
| 5 | วาล์วด้านใน | NBR, ทองเหลือง | — | |
| 6 | สปริง | สเตนเลส | — | |
| 7 | สปริง | เหล็กกล้าสปริง | — | |
ขนาดของแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM200
VM220-02-00A/VM230-02-00A
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ VM220-02-00A / VM230-02-00A
| F.O.F.* | 52 N |
|---|---|
| P.T. | 3 mm |
| O.T. | 2 mm |
| T.T. | 5 mm |
- *ที่ 0.5 MPa
VM220-02-01A/VM230-02-01A/VM220-02-01SA/VM230-02-01SA
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ VM220-02-01A / VM230-02-01A / VM220-02-01SA / VM230-02-01SA
| F.O.F.* | 24 N |
|---|---|
| P.T. | 6.5 mm |
| O.T. | 4.5 mm |
| T.T. | 11 mm |
- *ที่ 0.5 MPa