(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดติดตั้งฟรีของ กระบอกลม ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ประเภทก้านสูบไม่หมุน
· กระบอกลม ประหยัด กระบอกลม มีพื้นผิวหลายแบบที่สามารถติดตั้งโดยตรง
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ | |||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.05 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.18 MPa | 0.13 MPa | 0.11 MPa | |||
ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° c (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | |||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | |||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||||
เกลียว ปลายร็อด | เกลียวนอก | |||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 มม | |||||
หมายเหตุ) ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน | ±0.8° | ±0.5° |
หมายเหตุ) ไม่ โหลดไฟฟ้า: คันที่ด้าน แผ่นเพลท หมุนไม่หมุนจะหดกลับ
ไฟบอกสถานะ
แกน ยางกันกระแทก แบบหมุนไม่ได้
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) |
---|---|
6, 10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
20, 25, 32 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
จำนวน สวิตช์ อัตโนมัติที่ติดตั้ง | สวิตช์อัตโนมัติ | ||
---|---|---|---|
D-A9□/D-A9□V | D-M9□/D-M9□V | D-M9□W/D-M9□WV | |
1 ชิ้น | 5 | 5 | 5 |
1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 10 | 5 | 10 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
C (D) UKW6- □ D | 33 (38) | 36 (46) | 40 (50) | 43 (53) | 46 (56) | 50 (60) | 57 (67) | 64 (74) | 71 (81) | - | - | - | - |
C (D) UKW10- □ D | 51 (56) | 56 (66) | 60 (70) | 65 (75) | 69 (79) | 74 (84) | 83 (93) | 92 (102) | 101 (111) | - | - | - | - |
C (D) UKW16- □ D | 84 (109) | 91 (121) | 98 (128) | 105 (135) | 112 (142) | 119 (149) | 133 (163) | 147 (177) | 161 (191) | - | - | - | - |
C (D) UKW20- □ D | 150 (185) | 163 (203) | 177 (217) | 191 (231) | 205 (245) | 219 (259) | 247 (286) | 275 (315) | 303 (343) | 331 (371) | 359 (399) | 387 (427) | 415 (455) |
C (D) UKW25- □ D | 276 (330) | 296 (355) | 316 (375) | 336 (395) | 357 (416) | 377 (436) | 421 (476) | 462 (516) | 500 (559) | 541 (600) | 582 (641) | 623 (682) | 664 (723) |
C (D) UKW32- □ D | 434 (507) | 465 (543) | 495 (573) | 526 (604) | 556 (634) | 587 (665) | 669 (747) | 709 (787) | 770 (848) | 831 (909) | 892 (970) | 953 (1031) | 1014 (1092) |
(หน่วย: ก.)
รหัสสินค้า |
---|
CDUKW6-5D |
CDUKW16-20D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,537.60 ฿ 1,441.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 5 | 0.18 ~ 0.7 | ||
฿ 1,881.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 20 | 0.13 ~ 0.7 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | รอง | เบาะ ยาง |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | M5 × 0.8 | สวิตช์ อัตโนมัติ | ไม่มี | แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค | แม่เหล็ก แบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง