1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเลื่อน/ MXP Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

แผ่นเลื่อน/ MXP Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,811.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ลิเนียร์ไกด์แบบมีกระบอกสูบในตัว
· แผ่นเลื่อนขนาดกะทัดรัด
· ความแข็งเกร็งสูงและความแม่นยำสูง
· ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
·วิธีการวางท่อ ยืดหยุ่น
· ก้านปรับระยะเคลื่อนที่
· ปรับปรุงความสามารถในการทำงานระหว่างซ่อมบำรุง
· รูเกลียวยึดชิ้นงาน

รหัสสินค้า
MXP12-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ราง สวิตช์

฿ 6,772.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 151 ถึง 4.91.729123222สต๊อปเปอร์ ยางมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป
ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์ ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 20 ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สกรู M
สเปค แม่เหล็กแบบมีในตัว สวิตช์ อัตโนมัติ ไม่มี คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ไม่มี
สเปค กำหนดเองทำ 0.15 ถึง 0.7 ผลิตตามสั่ง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXP12-15 ในชุด แผ่นเลื่อน/ MXP Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MXP10-10C
MXP10-10CN
MXP10-20
MXP12-15C
MXP12-25
MXP12-25B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ราง สวิตช์

฿ 6,223.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 ถึง 4.91.221102720สต๊อปเปอร์ โลหะมี

฿ 5,857.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 ถึง 4.91.221102720สต๊อปเปอร์ โลหะไม่มี

฿ 7,001.60

1 ชิ้น 3 วัน 201 ถึง 4.91.239102720สต๊อปเปอร์ ยางมี

฿ 6,772.80

1 ชิ้น 3 วัน 151 ถึง 4.91.729123222สต๊อปเปอร์ โลหะมี

฿ 7,733.60

1 ชิ้น 3 วัน 251 ถึง 4.91.749123222สต๊อปเปอร์ ยางมี

฿ 11,211.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 251 ถึง 4.91.749123222โช้คมี