(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สกรู สำหรับ แผ่น แผ่นเหล็ก แผ่นบาง ที่มี รูปทรง หัวเทเปอร์ และสามารถยึดได้เฉพาะกับรู ไพล็อต โดยไม่ต้องใช้ ปลั๊กพ่วง หรือ น็อต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ แผ่น แผ่นเหล็ก แผ่นบาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | น้ำหนัก (กรัม) | มิติ (mm) d | มิติ (mm) L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.45 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451641 | 856-0901 | 56.100 | M3 | 6 | ||
฿ 170.58 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451658 | 856-0902 | 62.900 | M3 | 8 | ||
฿ 171.72 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451665 | 856-0903 | 69.700 | M3 | 10 | ||
฿ 171.40 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451689 | 856-0905 | 67.800 | M3 | 14 | ||
฿ 171.37 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451696 | 856-0906 | 67.600 | M3 | 16 | ||
฿ 170.90 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451702 | 856-0907 | 64.800 | M3 | 20 | ||
฿ 171.44 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451719 | 856-0908 | 68.000 | M3 | 25 | ||
฿ 170.15 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451726 | 856-0909 | 60.300 | M3 | 30 | ||
฿ 172.53 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451740 | 856-0911 | 74.500 | M4 | 6 | ||
฿ 173.80 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451757 | 856-0912 | 82.100 | M4 | 8 | ||
฿ 175.05 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451764 | 856-0913 | 89.600 | M4 | 10 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451788 | 856-0915 | 104.600 | M4 | 14 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451795 | 856-0916 | 100.900 | M4 | 16 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451801 | 856-0917 | 107.700 | M4 | 18 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 4989999451825 | 856-0919 | 102.100 | M4 | 25 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451832 | 856-0920 | 98.800 | M4 | 30 | ||
฿ 170.22 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451856 | 856-0922 | 60.700 | M4 | 40 | ||
฿ 172.11 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451863 | 856-0923 | 72.000 | M4 | 45 | ||
฿ 170.13 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451887 | 856-0925 | 60.200 | M4 | 60 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451900 | 856-0927 | 110.900 | M5 | 10 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451917 | 856-0928 | 119.400 | M5 | 12 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451924 | 856-0929 | 127.800 | M5 | 14 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451931 | 856-0930 | 116.800 | M5 | 16 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451955 | 856-0932 | 131.200 | M5 | 20 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999451993 | 856-0936 | 157.200 | M6 | 12 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999452006 | 856-0937 | 132.600 | M6 | 14 | ||
฿ 130.00 | TRUSCO SCREWS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999452075 | 856-0944 | 111.000 | M6 | 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุ 1 | เทียบเท่ากับ SWCH (ส่วนเกลียว) | วัสดุ 2 | กระบวนการเตรียมผิว : ชุบผิวโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง